MAX9063

製造中

超小型、nanoPowerシングルコンパレータ、4ピンUCSPおよび5ピンSOT23

4ピンUCSPパッケージの業界最小コンパレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1mm x 1mm x 0.6mmの小型4ピンUCSP
    • 実装面積 = 2つの0402抵抗器分
    • 5ピンSOT23パッケージも提供
  • 超低動作電流(100nA max)
  • 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
  • 外部REF範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
  • 内部REF電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • 伝搬遅延:15µs
  • 拡張温度範囲:-40℃~+85℃

MAX9060~MAX9064は、小型のシングルコンパレータで、基板面積と電力に非常に厳しい制限のある携帯電話、メディアプレーヤ、およびノートブックなどの広範なポータブル電子アプリケーションに最適です。これらのコンパレータは、小型4ピンUCSP™パッケージ(1mm x 1mmの実装面積:0402抵抗器2つ分のサイズ)、および5ピンSOT23パッケージの両方で提供されています。

MAX9060~MAX9064は、電源電圧に関係なく、-0.3V~+5.5Vの入力電圧範囲を備えています。これらのデバイスは、パワーダウン時(VCCまたはVREF = 0V)でも入力のハイインピーダンスを維持します。また、これらのデバイスは内部フィルタリングを備え、高いRF耐性を実現します。

MAX9060およびMAX9061は、オープンドレイン出力を備え、0.9V~5.5Vのユーザ提供の基準電圧VREFから自己消費電流を供給します。これらのデバイスは、消費電流がわずか100nA (max)で、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。

MAX9062、MAX9063、およびMAX9064は、0.2Vリファレンスを内蔵したシングルコンパレータです。これらのデバイスは、プッシュプルまたはオープンドレイン出力のいずれかを備えています。これらの製品の消費電流はわずか700nA (max)です。MAX9062、MAX9063、およびMAX9064は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲において、最低VCC = 1Vまで動作します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器

MAX9063
超小型、nanoPowerシングルコンパレータ、4ピンUCSPおよび5ピンSOT23
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064:標準動作回路
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
コンパレータ 2
MAX9028 製造中 UCSP、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付/なし
MAX9027 製造中 UCSP、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付/なし
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX9064EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
  • 外部リファレンス範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
  • VCC範囲:1V~5.5V (MAX9062~MAX9065)
  • 内部リファレンス電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • トリップポイント:3Vおよび4.2V (MAX9065)
  • 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9060~MAX9065の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9060~MAX9064、およびウィンドウ検出器コンパレータのMAX9065を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9060/MAX9061のEVキットは0.9V~5.5Vの外部リファレンス(REF)電圧が必要ですが、MAX9062/MAX9063/MAX9064は0.2Vの内部リファレンス電圧を備えています。MAX9065は、出荷時に3Vと4.2Vのトリップポイントで事前に設定されています。MAX9062~MAX9065は、1V~5.5VのVCC電源で動作します。いずれのEVキットも、共通の-0.3V~+5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。

MAX9060~MAX9065のEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように設定されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9060~MAX9065 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器

MAX9062EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
  • 外部リファレンス範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
  • VCC範囲:1V~5.5V (MAX9062~MAX9065)
  • 内部リファレンス電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • トリップポイント:3Vおよび4.2V (MAX9065)
  • 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9060~MAX9065の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9060~MAX9064、およびウィンドウ検出器コンパレータのMAX9065を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9060/MAX9061のEVキットは0.9V~5.5Vの外部リファレンス(REF)電圧が必要ですが、MAX9062/MAX9063/MAX9064は0.2Vの内部リファレンス電圧を備えています。MAX9065は、出荷時に3Vと4.2Vのトリップポイントで事前に設定されています。MAX9062~MAX9065は、1V~5.5VのVCC電源で動作します。いずれのEVキットも、共通の-0.3V~+5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。

MAX9060~MAX9065のEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように設定されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9060~MAX9065 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器

MAX9060EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
  • 外部リファレンス範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
  • VCC範囲:1V~5.5V (MAX9062~MAX9065)
  • 内部リファレンス電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • トリップポイント:3Vおよび4.2V (MAX9065)
  • 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9060~MAX9065の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9060~MAX9064、およびウィンドウ検出器コンパレータのMAX9065を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9060/MAX9061のEVキットは0.9V~5.5Vの外部リファレンス(REF)電圧が必要ですが、MAX9062/MAX9063/MAX9064は0.2Vの内部リファレンス電圧を備えています。MAX9065は、出荷時に3Vと4.2Vのトリップポイントで事前に設定されています。MAX9062~MAX9065は、1V~5.5VのVCC電源で動作します。いずれのEVキットも、共通の-0.3V~+5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。

MAX9060~MAX9065のEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように設定されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9060~MAX9065 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器

MAX9063EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
  • 外部リファレンス範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
  • VCC範囲:1V~5.5V (MAX9062~MAX9065)
  • 内部リファレンス電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • トリップポイント:3Vおよび4.2V (MAX9065)
  • 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9060~MAX9065の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9060~MAX9064、およびウィンドウ検出器コンパレータのMAX9065を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9060/MAX9061のEVキットは0.9V~5.5Vの外部リファレンス(REF)電圧が必要ですが、MAX9062/MAX9063/MAX9064は0.2Vの内部リファレンス電圧を備えています。MAX9065は、出荷時に3Vと4.2Vのトリップポイントで事前に設定されています。MAX9062~MAX9065は、1V~5.5VのVCC電源で動作します。いずれのEVキットも、共通の-0.3V~+5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。

MAX9060~MAX9065のEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように設定されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9060~MAX9065 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器

MAX9061EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
  • 外部リファレンス範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
  • VCC範囲:1V~5.5V (MAX9062~MAX9065)
  • 内部リファレンス電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • トリップポイント:3Vおよび4.2V (MAX9065)
  • 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9060~MAX9065の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9060~MAX9064、およびウィンドウ検出器コンパレータのMAX9065を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9060/MAX9061のEVキットは0.9V~5.5Vの外部リファレンス(REF)電圧が必要ですが、MAX9062/MAX9063/MAX9064は0.2Vの内部リファレンス電圧を備えています。MAX9065は、出荷時に3Vと4.2Vのトリップポイントで事前に設定されています。MAX9062~MAX9065は、1V~5.5VのVCC電源で動作します。いずれのEVキットも、共通の-0.3V~+5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。

MAX9060~MAX9065のEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように設定されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9060~MAX9065 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器

MAX9065EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
  • 外部リファレンス範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
  • VCC範囲:1V~5.5V (MAX9062~MAX9065)
  • 内部リファレンス電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • トリップポイント:3Vおよび4.2V (MAX9065)
  • 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9060~MAX9065の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9060~MAX9064、およびウィンドウ検出器コンパレータのMAX9065を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9060/MAX9061のEVキットは0.9V~5.5Vの外部リファレンス(REF)電圧が必要ですが、MAX9062/MAX9063/MAX9064は0.2Vの内部リファレンス電圧を備えています。MAX9065は、出荷時に3Vと4.2Vのトリップポイントで事前に設定されています。MAX9062~MAX9065は、1V~5.5VのVCC電源で動作します。いずれのEVキットも、共通の-0.3V~+5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。

MAX9060~MAX9065のEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように設定されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9060~MAX9065 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器

MAX9064EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット
MAX9062EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット
MAX9060EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット
MAX9063EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット
MAX9061EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット
MAX9065EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064、およびMAX9065の評価キット

最新のディスカッション

MAX9063に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品