MAX8880
製造中POK付き、12V、超低IQ、低ドロップアウトリニアレギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.17
製品情報
- 消費電流:3.5µA (12V)
- バッテリ逆挿入保護
- 入力電圧範囲:2.5V~12V
- 出力電圧精度:±1.5%
- 出力電流:200mA (max)
- PMOS出力デバイス:2Ω
- 短絡およびサーマル過負荷保護
- 不安定状態を示すPOK出力
- 固定出力電圧:1.8V、2.5V、3.3V、および5V (MAX8881)
可変出力電圧:1.25V~5V (MAX8880) - 小型6ピンSOT23パッケージ
- 薄型6ピンTDFNパッケージ
MAX8880/MAX8881は、最大200mAを出力する超低消費電流、低ドロップアウトのリニアレギュレータです。これらの製品はバッテリ逆挿入保護や長いバッテリ寿命が重要となるバッテリ駆動アプリケーション用として設計されています。
これらのレギュレータは僅か3.5µAの低電流を消費するため、長いスタンバイ期間を持つアプリケーションにおけるバッテリの寿命を延長します。PNPベースの設計とは異なり、2ΩのPMOSデバイスは全動作範囲およびドロップアウト中を通じて超低消費電流を維持します。MAX8880/MAX8881には出力短絡、バッテリ逆挿入およびサーマル過負荷に対する内部保護が施されています。内蔵のパワーOK (POK)コンパレータは、出力が安定していない場合にそれを示します。
MAX8880の出力は、外付抵抗分圧器を使用して1.25V~5Vの範囲で調整できます。MAX8881は、出荷時に設定された1.8V、2.5V、3.3V、または5Vの出力電圧だけを提供します(フルデータシートの「型番」を参照)。これらのデバイスはいずれも小型の6ピンSOT23および6ピンTDFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アラーム
- CMOSバックアップ電源
- ハンディターミナル
- PDA
- リアルタイムクロック
- 遠隔トランスミッタ
- スマートバッテリパック/充電器
- 煙検出器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8880ETT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8880ETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8880EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX8880EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX8880ETT+ | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8880ETT+ | 製造中 | |
| MAX8880ETT+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX8880ETT+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX8880EUT+ | 製造中 | |
| MAX8880EUT+T | 製造中 | |
|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
| MAX8880EUT+ | 製造中 | |
| MAX8880EUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8880に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める