MAX8869
製造中1A、Microcap、低ドロップアウト、リニアレギュレータ
小型、1A、低ドロップアウトリニアレギュレータ、出力コンデンサはわずか1µF!
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.06
製品情報
- 保証出力電流:1A
- COUT = 1µFで安定
- 低ドロップアウト:200mV (1A)
- 出力電圧精度:±1%
- 固定+5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V、+1.0Vまたは可変+0.8V~+5.0V
- PSRR:54dB (100kHz)
- 可変ソフトスタート
- リセット出力:3ms
- フの字出力電流リミット
- サーマル過負荷保護
- パッケージ:大電力16ピンTSSOP (1.5W)
- SOT223よりも30%小型(高さ僅か1.1mm)
MAX8869は、+2.7V~+5.5V入力で動作し、200mVの低ドロップアウトで負荷電流1Aを保証する低ドロップアウトリニアレギュレータです。高精度(±1%)出力電圧は+5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V、+1.0V固定、あるいは外付抵抗分圧器を使用して+0.8V~+5Vの可変にすることができます。
MAX8869はMicrocap®技術を使用しているため、小さな1µF出力コンデンサだけで安定動作します。内部PMOSパストランジスタにより、消費電流を僅か500µAに低減できるため、このレギュレータはネットワーク、テレコムハードウェアおよびバッテリ駆動機器に最適です。その他の特長としては、ソフトスタート、低電力シャットダウン、短絡保護およびサーマルシャットダウン保護機能が挙げられます。
MAX8869は1.5W、16ピンTSSOPパッケージ(SOT223よりも30%小型、高さ僅か1.1mm)で提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話基地局
- ネットワーク機器
- ノートブックコンピュータ
- パンソナルコンピュータ
- テレコムハードウェア
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8869EUE10+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE10+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE18+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE18+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE25+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE25+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE33+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE33+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE33/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | ||
| MAX8869EUE50+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE50+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX8869EUE10+ | 製造中 | |
| MAX8869EUE10+T | 製造中 | |
| MAX8869EUE50+ | 製造中 | |
| MAX8869EUE50+T | 製造中 | |
|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX8869EUE18+ | 製造中 | |
| MAX8869EUE18+T | 製造中 | |
| MAX8869EUE25+ | 製造中 | |
| MAX8869EUE25+T | 製造中 | |
| MAX8869EUE33+ | 製造中 | |
| MAX8869EUE33+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX8869EUE18+T | 製造中 | |
| MAX8869EUE25+T | 製造中 | |
| MAX8869EUE33+T | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX8869EUE50+ | 製造中 | |
| MAX8869EUE50+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 7 | ||
| MAX603 | 製造中 | 5V/3.3Vまたは可変、低ドロップアウト、低消費電流、500mAリニアレギュレータ |
| MAX604 | 製造中 | 5V/3.3Vまたは可変、低ドロップアウト、低消費電流、500mAリニアレギュレータ |
| MAX1792 | 製造中 | 500mA、低ドロップアウトリニアレギュレータ、µMAX |
| MAX1793 | 製造中 | 低ドロップアウト、低IQ、1Aリニアレギュレータ |
| MAX687 | 製造中止 | 高精度、低ドロップアウトリニアレギュレータ |
| MAX688 | 製造中止 | 高精度、低ドロップアウトリニアレギュレータ |
| MAX689 | 製造中止 | 高精度、低ドロップアウトリニアレギュレータ |
最新のディスカッション
MAX8869に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める