MAX689

製造中止

高精度、低ドロップアウトリニアレギュレータ

2mV以下のライントランジェントを持つ、低ノイズ、低ドロップアウト1Aリニアレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 固定出力:
    • 3.3V (MAX687/MAX688)
    • 3.0V (MAX689)
  • 外部PNPトランジスタを直接駆動
  • 10mA以上のベース駆動電流により1A以上の出力
  • 低ドロップアウト電圧:
    • 650mA出力時に100mVのドロップアウト(FZT749)
    • 200mA出力時に40mVのドロップアウト(FZT749)
    • 4A出力時に0.8Vのドロップアウト
  • パワーフェイル出力により出力電圧を監視
  • 出力が安定化領域より低下した場合の自動ラッチ付シャットダウン(MAX687)
  • 高精度のシャットダウン制御スレッショルド(MAX688/MAX689)
  • 低消費電流:
    • 動作時150µA
    • シャットダウン時1µA以下
  • 電源電圧範囲:2.7V~11.0V
  • パッケージ:8ピンDIP/SOP/µMAX®
  • 3.4Vから3.6V入力でライン変動2mV以下
  • 出力精度:±2%以下
MAX689
高精度、低ドロップアウトリニアレギュレータ
MAX687、MAX688、MAX689:標準動作回路
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
MAX688EVKIT-4A

Evaluation Kit for the MAX688, MAX689

製品詳細

The MAX688-4A evaluation kit (EV kit) provides a regulated 3.3V output voltage while operating on input voltages from 3.5V to 11V. It delivers up to 4A output current from a 4.5V to 5.5V input, with low dropout.

MAX688EVKIT-4A
Evaluation Kit for the MAX688, MAX689

最新のディスカッション

MAX689に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品