MAX8860
製造中低ドロップアウト、300mAリニアレギュレータ、µMAXパッケージ
低ノイズ、超低ドロップアウト300mA (保証)レギュレータ、µMAXパッケージ
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.21
製品情報
- 大出力電流:300mA
- 低出力電圧ノイズ:60µVRMS
- 低ドロップアウト電圧:200mA出力で105mV
- 無負荷時の低消費電流:120µA
- サーマル保護および短絡保護
- バッテリ逆挿入保護
- 10nAロジック制御シャットダウン
- アクティブローFAULTインジケータ
- パッケージ:小型省スペースµMAX (最大高さ1.1mm)
- 省スペース、省コストの小型2.2µF出力コンデンサ
MAX8860は+2.5V~+6.5Vの入力電圧範囲で動作する300mA出力保証の低ドロップアウト電圧のリニアレギュレータです。標準出力ノイズは60µVRMS、標準ドロップアウト電圧は200mAで105mVとなっています。6つの固定出力電圧(+1.8V、+2.5V、+2.77V、+2.82V、+3Vおよび+3.3V)の他に、Dual Mode™機能により、+1.25V~+6.5Vの可変出力レギュレータとして構成することもできます。
内部PチャネルMOSFETパストランジスタを使用して設計されたMAX8860は、消費電流が120µAと小さくなっています。出力が安定化範囲を外れると、出力障害検出回路がそのことを知らせます。その他の特長としては、10nAのロジック制御シャットダウンモード、短絡およびサーマルシャットダウン保護、並びにバッテリ逆挿入保護等が挙げられます。MAX8860は、超小型8ピンµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- DSPコア電源
- エレクトロニックプランナ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- パームトップコンピュータ
- PCMCIAカード
- ワイヤレス端末
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8860EUA18+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA18+G65 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA18+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA18+TG65 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA25+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA25+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA27+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA27+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA28+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA28+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA30+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA30+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA33+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA33+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX8860EUA33/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX8860EUA18+ | 製造中 | |
| MAX8860EUA18+G65 | 製造中 | |
| MAX8860EUA18+T | 製造中 | |
| MAX8860EUA18+TG65 | 製造中 | |
| MAX8860EUA25+ | 製造中 | |
| MAX8860EUA25+T | 製造中 | |
| MAX8860EUA27+ | 製造中 | |
| MAX8860EUA27+T | 製造中 | |
| MAX8860EUA28+ | 製造中 | |
| MAX8860EUA28+T | 製造中 | |
| MAX8860EUA30+ | 製造中 | |
| MAX8860EUA30+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX8860EUA27+ | 製造中 | |
| MAX8860EUA27+T | 製造中 | |
| MAX8860EUA28+ | 製造中 | |
| MAX8860EUA28+T | 製造中 | |
|
10 25, 2023 - 2361K WAFER FAB |
||
| MAX8860EUA33+ | 製造中 | |
| MAX8860EUA33+T | 製造中 | |
| MAX8860EUA33/GG8 | 製造中 | |
|
1 28, 2019 - 1753B ASSEMBLY |
||
| MAX8860EUA33+ | 製造中 | |
| MAX8860EUA33+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8860に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める