MAX8632

製造中

デスクトップ、ノートブック、およびグラフィックカード用、高集積DDR電源ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

バックコントローラ
  • 100nsの負荷ステップ応答のQuick-PWM
  • 最大効率:95%
  • 入力電圧範囲:2V~28V
  • 出力電圧:1.8V/2.5V (固定)、または0.7V~5.5V (可変)
  • 選択可能なスイッチング周波数:600kHz (max)
  • フォールドバック機能付きプログラマブル電流制限
  • 1.7msのディジタルソフトスタート
  • 個別のシャットダウンおよびスタンバイ制御
  • 過電圧/低電圧保護オプション
  • パワーグッドウィンドウコンパレータ - LDOセクション
  • VTTおよびVTTR機能を完全内蔵
  • VTTは±3Aのソース/シンク能力
  • VTTには20µFのセラミックコンデンサのみが必要
  • VTTおよびVTTR出力がVREFIN/2を追従
  • セラミック出力コンデンサのみで設計可能
  • 入力電圧範囲:1.0V~2.8V
  • パワーグッドウィンドウコンパレータ
MAX8632
デスクトップ、ノートブック、およびグラフィックカード用、高集積DDR電源ソリューション
MAX8632:標準動作回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 6
MAX8553 製造中 DDR終端およびPoL型アプリケーション用、4.5V~28V入力、同期PWMバックコントローラ
MAX1917 製造中 DDRメモリおよび終端電源用、トラッキング、シンキングおよびソーシング、同期バックコントローラ
MAX1957 製造中 低コスト、高周波、電流モードPWMバックコントローラ
MAX8537 製造中 PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ
MAX8539 製造中止 PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ
MAX1809 製造中 3A、1MHz、DDRメモリ終端電源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8632EVKIT

Evaluation Kit for the MAX8632

機能と利点

  • VDDQ Preset to 1.8V/10A
  • VTT 0.9V Source/Sink 1.5A Continuous/3A Peak
  • VTTR 0.9V Source/Sink 10mA
  • VIN Range: 7V to 20.5V
  • Optimized Switching Frequency: 300kHz
  • Overvoltage/Undervoltage Protection
  • Independent Shutdown and Standby Controls
  • Power OK

製品詳細

The MAX8632 evaluation kit (EV kit) is designed to evaluate the MAX8632 DDR power-supply solution for notebooks, desktops, and graphics cards. The EV kit board produces VDDQ at the output of the synchronous PWM buck, VTT at the output of the sourcing/sinking LDO linear regulator, and VTTR at the output of the reference buffer.

The VDDQ output is preset to 1.8V and sources up to 10A. The VTT output is always VDDQ/2 and can source/sink up to 3A of peak current and 1.5A of continuous current. The VTTR output is also always VDDQ/2 and can source/sink up to 10mA.

The MAX8632 EV kit was conveniently designed with jumpers to select the OVP/UVP, TON, active-low SKIP, active-low STBY, and active-low SHDN modes. The board's default settings enable OVP (overvoltage protection), 300kHz switching frequency, low-noise PWM mode, VDDQ, VTT, and VTTR.

The VIN input accepts voltages from 7V to 20.5V and VDD requires a 5V bias supply.

Applications

  • DDR I and DDR II Memory Power Supplies
  • Desktop Computers
  • Game Consoles
  • Graphic Cards
  • Networking
  • Notebooks and Desknotes
  • RAID

MAX8632EVKIT
Evaluation Kit for the MAX8632

最新のディスカッション

最近表示した製品