MAX8625A
MAX8625A
高効率、シームレスな遷移、ステップアップ/ダウンDC-DCコンバータ
グリッチフリー、滑らかなステップアップ/ダウン遷移のHブリッジコンバータ
Viewing:
製品の詳細
- 4つのMOSFET内蔵の真のHブリッジバック/ブースト
- グリッチフリー、バック/ブースト遷移
- 遷移時の最小出力リップル変動
- 効率:最大92%
- スキップモードの自己消費電流:37µA (typ)
- 入力範囲:2.5V~5.5V
- 固定3.3Vまたは可変出力
- 1µA (max)ロジック制御シャットダウン
- True Shutdown
- 出力過負荷保護
- 内部補償
- ソフトスタート内蔵
- スイッチング周波数:1MHz
- 熱過負荷保護
- 小型3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージ
PWMステップアップ/ダウンレギュレータのMAX8625Aは、PDA、携帯電話、ディジタルスチルカメラ(DSC)、およびMP3プレーヤなどのポータブルバッテリ駆動機器におけるディジタルロジック、ハードディスクドライブ、モータ、およびその他の負荷を駆動するように設計されています。MAX8625Aは、2.5V~5.5Vの入力から、最大0.8Aで固定3.3Vまたは可変出力電圧(1.25V~4V)を提供します。MAX8625Aは2Aのピーク電流制限を使用します。
マキシムのHブリッジトポロジは、他のデバイスでよく見られるグリッチを伴わずに、すべての動作モード間のシームレスな遷移を提供します。内部補償を備えた4つの内蔵MOSFET (2つのスイッチと2つの同期整流器)によって、外付け部品点数が最小限に抑えられます。アクティブローSKIP入力は、低ノイズの固定周波数PWMモードか、高効率スキップモードを選択します。高効率スキップモードでは、コンバータは軽負荷時にPFMモードに自動的に切り替わり、最適な軽負荷効率を得ることができます。内蔵発振器は、1MHzで動作し、外付けインダクタとコンデンサの小型化が可能です。
MAX8625Aは、電流制限回路を備え、出力過負荷の発生時にICをシャットダウンします。また、ソフトスタート回路は、スタートアップ時の突入電流を低減します。このICは、True Shutdown™も備えており、ICがディセーブルされると入力から出力を切断します。MAX8625Aは、3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動ハードディスクドライブ(HDD)
- DSCおよびカムコーダ
- MP3プレーヤーおよび携帯電話
- PDAおよびスマートフォン
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8625Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める