MAX8559
製造中個別シャットダウン付き、デュアル、300mA、低ノイズリニアレギュレータ、UCSPまたはTDFNパッケージ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.29
製品情報
- 2個の低ドロップアウト電圧レギュレータ
- 低出力ノイズ:32µVRMS
- 出力電流(各LDO当たり):300mA
- PSRR:70dB (10kHzにて)
- 個別のシャットダウン制御
- 低ドロップアウト:60mV (100mA負荷にて)
- 動作消費電流(各LDO当たり):115µA
- 出荷時設定出力:1.5V~3.3V
- 小型セラミック出力コンデンサの使用可能
- 出力電流制限
- サーマル過負荷および短絡回路保護
- 許容電力損失:1.95W (TDFN)
- 実装面積:2mm² (UCSP)
デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータのMAX8559は、2.5V~6.5Vの入力電圧で動作し、最低300mAの直流電流を出力します。この製品は、出力ノイズが低く、ドロップアウトがわずか60mV (100mAにて)です。この製品の標準出力ノイズは32µVRMSで、PSRRは70dB (10kHzにおいて)です。MAX8559は、pチャネルMOSFETパストランジスタを使用して設計されているため、負荷電流とドロップアウト電圧に関係なく各LDO当たり115µAという低消費電流を維持します。その他の機能として、短絡回路保護とサーマルシャットダウン保護があります。MAX8559は、2つの独立したロジック制御シャトダウン入力を備えており、バイパスコンデンサなしで動作することができるためシステム全体のサイズをさらに縮小することができます。MAX8559は、小型8バンプUCSP™ (2mm x 1mm)または8ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/コードレス電話
- デジタルカメラ
- ハンドヘルド機器
- ノートブックコンピュータ
- PCMCIAカード
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8559ETA22+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8559ETA22+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8559ETAAA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8559ETAAA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8559ETAAJ+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX8559ETA22+ | 製造中 | |
| MAX8559ETA22+T | 製造中 | |
| MAX8559ETAAA+ | 製造中 | |
| MAX8559ETAAA+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8559ETA22+ | 製造中 | |
| MAX8559ETA22+T | 製造中 | |
| MAX8559ETAAA+ | 製造中 | |
| MAX8559ETAAA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX8559ETAAA+ | 製造中 | |
| MAX8559ETAAA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 6 | ||
| MAX8530 | 最終販売 | リセットまたは低ノイズ出力付き、デュアル低ドロップアウトリニアレギュレータ、UCSPまたはQFNパッケージ |
| MAX8531 | 製造中 | リセットまたは低ノイズ出力付き、デュアル低ドロップアウトリニアレギュレータ、UCSPまたはQFNパッケージ |
| MAX8882 | 新規設計に推奨 | デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ |
| MAX8883 | 製造中 | デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ |
| MAX8887 | 製造中 | 低ドロップアウト、300mAリニアレギュレータ、SOT23 |
| MAX8888 | 製造中 | 低ドロップアウト、300mAリニアレギュレータ、SOT23 |
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX8559に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める