MAX8557

製造中

4A超低入力電圧LDOレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:1.425V~3.6V
  • 保証出力電流:4A
  • 全負荷、全電源、および全温度範囲における出力電圧精度:±1%
  • ドロップアウト電圧:100mV (typ) (4A負荷時)
  • ソフトスタート内蔵
  • 動作消費電流:800µA (typ)
  • シャットダウン消費電流:150µA (max)
  • 短絡電流フォールドバック保護
  • 熱過負荷保護
  • ±10%でパワーOK (MAX8556)
  • 140msのパワーオンリセット出力(MAX8557)
  • 高速過渡応答
  • 5mm x 5mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX8557
4A超低入力電圧LDOレギュレータ
MAX8556、MAX8557:標準動作回路
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
リニア・レギュレータ 1
MAX8516 製造中 1.425V~3.6V入力、1A、0.2VドロップアウトLDOレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8556EVKIT

MAX8556の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:1.425V~3.6V
  • 出力電圧:1.2V
  • 出力電流:最大4A
  • 低ドロップアウト電圧:4Aで200mV (max)
  • pチャネルMOSFETパストランジスタを内蔵
  • パワーOK (POK)出力
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX8556の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウト(LDO)レギュレータのMAX8556を検証するための完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットにはMAX8556ETE回路が実装済みです。この回路は、1.425V~3.6Vの入力電圧範囲を1.2Vの出力にステップダウンし、最大4Aまでソースすることができます(電力損失によって制限)。MAX8556は、出力がそのレギュレーション値の±10%以内になるとハイインピーダンスとなるPOK出力を備えています。このデバイスでは、内蔵のpチャネルMOSFETを利用してドロップアウトおよび自己消費電流を抑制します。さらに、pチャネルMOSFETによって外付けのバイアスまたはノイズの大きいチャージポンプが不要となります。MAX8556のEVキットは、部品を変更せずにMAX8557の評価にも使用することができます。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • ネットワーキング
    • 光モジュール
    • POL (Point-of-Load)電源
    • サーバおよびストレージ機器
    • ワイヤレス基地局

    MAX8556EVKIT
    MAX8556の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX8557に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品