MAX812

製造中

マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ

マニュアルリセット付き、4ピンSOTリセットIC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 内蔵電圧モニタはマニュアルリセットの追加によってシステムの堅牢性を強化
    • 3V、3.3V、および5V電源電圧の高精度監視
    • パワーオンリセットパルス幅:140ms (min)
      • アクティブローRESET出力(MAX811)、RESET出力(MAX812)
    • 全温度範囲で保証
    • アクティブローRESETの有効性を保証:VCC = 1Vまで(MAX811)
    • 電源過渡耐性
  • 基板スペースを節約
    • 外付け部品が不要
    • 4ピンSOT143パッケージ
  • 低消費電力によって電源要件を簡素化
    • 消費電流:6µA

MAX811/MAX812は、µPおよびディジタルシステムの電源監視用のローパワーマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。5V電源システムあるいは3V電源システムに使用した場合、外付部品および調節が不要になり、高信頼性と低コストが実現できます。MAX811/MAX812はディバンスト付きのマニュアルリセット入力も提供しています。

これらの製品は単機能素子で、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルドより低くなるとリセットを発生し、VCCがリセットスレッショルドよりも高くなってからもさらに最低140ms間はリセット状態を維持します。2つの製品の唯一の違いは、MAX811はアクティブローのRESET出力(最低1VまでのVCCに対して正しい状態を保証)を備え、MAX812はアクティブハイのRESET出力を備えていることです。リセットコンパレータはVCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。リセットスレッショルドは様々な電源電圧に対応したものが用意されています。

MAX811/MAX812は消費電流が低いため、ポータブル機器に最適です。これらの製品は4ピンSOT143パッケージで提供されています。

アプリケーション

  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • コントローラ
  • クリティカルなµPおよびµC電源監視
  • インテリジェント機器
  • ポータブルバッテリ駆動機器

MAX812
マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ
MAX811、MAX811L、MAX811M、MAX811R、MAX811S、MAX811T、MAX812、MAX812L、MAX812M、MAX812R、MAX812S、MAX812T:標準動作回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
監視回路 & リセットIC 14
MAX6326 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6327 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6328 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6332 製造中止 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
MAX6333 製造中 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
MAX6334 製造中 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
MAX6335 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX6336 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX6337 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX811 製造中 マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ
MAX803 製造中 3ピンマイクロプロセッサリセット回路
MAX6711 製造中 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付
MAX6712 製造中止 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付
MAX6713 製造中 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

MAX812に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品