MAX78002
新規設計に推奨人工知能(AI)マイクロコントローラ、低消費電力畳み込みニューラル・ネットワーク・アクセラレータ内蔵
ニューラル・ネットワークの超低消費電力での実行を可能にするように作られた新種のAIマイコン
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$47.38
製品情報
- デュアル・コア、低消費電力マイクロコントローラ
- FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ:最大120MHz
- 2.5MBのフラッシュ、64KBのROM、および384KBのSRAM
- 16KBの命令キャッシュで最適化された性能
- SRAM用のオプションの誤り訂正符号(ECC SEC-DED)
- 32ビットRISC-Vコプロセッサ:最大60MHz
- 最大60の汎用入出力端子
- MIPIカメラ・シリアル・インターフェース2 (MIPI CSI-2)コントローラV2.1:2つのデータ・レーンに対応
- 12ビット・パラレル・カメラ・インターフェース
- デジタル・オーディオ・インターフェース用のI2Sコントローラ/ターゲット
- セキュア・デジタル・インターフェース:SD 3.0/SDIO 3.0/eMMC 4.51に対応
- 畳み込みニューラル・ネットワーク(CNN)アクセラレータ
- ディープCNN用に高度に最適化
- 200万の8ビット重み対応(1、2、4、および8ビット重み)
- CNNデータ・メモリ:1.3MB
- プログラム可能な入力イメージ・サイズ:最大2048 × 2048ピクセル
- プログラム可能なネットワーク深度:最大128層
- プログラム可能な層当りネットワーク・チャンネル幅:最大1024チャンネル
- 1および2次元畳み込み処理
- VGAイメージを30fpsで処理可能
- パワー・マネージメントによってバッテリ駆動時間を延長
- 単一インダクタ・マルチ出力(SIMO)スイッチング電源(SMPS)内蔵
- 電源電圧範囲:2.85V~3.6V
- オプションの外部補助CNN電源に対応
- 動的電圧スケーリングによってアクティブ・コア消費電力を最小化
- 23.9µA/MHz (3.3V、キャッシュからループ実行時、CM4のみ)
- 選択可能なSRAM保持(低消費電力モード、リアルタイム・クロック(RTC)イネーブル時)
- セキュリティおよび完全性
- セキュア・ブートが利用可能
- AES 128/192/256ハードウェア高速化エンジン
- 真の乱数発生器(TRNG)シード・ジェネレータ
人工知能(AI)は非常に高い計算パワーを必要としますが、アナログ・デバイセズはAIのインサイトから電源コードを除去します。MAX78002は新しいタイプのAIマイクロコントローラで、ニューラル・ネットワークを超低消費電力で動作させ、IoTのエッジに配置することができるように作られています。このデバイスは、最もエネルギー効率に優れたAI処理と、アナログ・デバイセズの実証済み超低消費電力マイクロコントローラを組み合わせています。アナログ・デバイセズのハードウェア・ベースのCNNアクセラレータは、バッテリ動作のアプリケーションがわずか数ミリジュールのエネルギー消費でAI推論を実行することを可能にします。
MAX78002は、効率的なシステム制御のためのFPU内蔵Arm® Cortex®-M4 CPUと、超低消費電力ディープ・ニューラル・ネットワーク・アクセラレータを備えた高度なシステム・オン・チップです。CNNエンジンは2MBの重み記憶メモリを備え、1、2、4、8ビットの重みに対応可能です(最大1600万の重みのネットワークに対応)。CNNの重みメモリはSRAMベースのため、AIネットワークの更新をオン・ザ・フライで行うことができます。また、CNNエンジンは1.3MBのデータ・メモリも備えています。CNNアーキテクチャは非常に柔軟で、PyTorch®やTensorFlow®などの従来のツールセットでネットワークのトレーニングを行った後、アナログ・デバイセズによって提供されるツールを使用してMAX78002上での実行用に変換することができます。
CNNエンジン内のメモリ以外に、MAX78002はマイクロコントローラ・コア用の大容量チップ内蔵システム・メモリとして2.5MBのフラッシュと最大384KBのSRAMを備えています。I2S、MIPI® CSI-2®シリアル・カメラ、パラレル・カメラ(PCIF)、およびSD 3.0/SDIO 3.0/eMMC 4.51セキュア・デジタルを含む、複数の高速および低消費電力の通信インターフェースに対応しています。
このデバイスは144ピンCSBGAパッケージ(12mm × 12mm、0.8mmピッチ)で提供されます。
Applications
- ファクトリー・ロボットおよびドローン・ナビゲーション
- 工業用センサーおよびプロセス制御
- インライン品質保証システム
- スマート・セキュリティ・カメラ
- ポータブル医療用診断装置
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 4
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX78002GXE+ | CSP_BGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
EdgeBench 新規
EdgeBench is a secure, cloud‑based platform for remotely benchmarking and evaluating AI/ML models on Analog Devices’ edge hardware.
詳細を表示CodeFusion Studio™
各種の賞を獲得したCodeFusion Studio(CFS)は、AI対応組込みシステムの開発を加速する組込みソフトウェア開発プラットフォームです。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?