製品概要

機能と利点

  • 専用ディスプレイ付き電力アキュムレータによるデバイスの消費エネルギーの追跡
  • コネクタ付きI2Sデジタル・マイクロフォン
  • 3.5mmライン入力/ライン出力ジャックを備えたステレオ・オーディオ・コーデック
  • USB 2.0ハイスピード
  • SWD JTAG 10ピン・ヘッダ
  • RISC-VコプロセッサJTAG 10ピン・ヘッダ
  • QSPI SRAM:8MB
  • microSDフラッシュ・メモリ・カード・コネクタ
  • デバイスの全GPIOに0.1インチ・ヘッダを介してアクセス可能
  • 8つのADC入力
  • タッチ対応の2.4インチ・カラーTFTディスプレイ(320 × 240)
  • USBブリッジを介したUARTアクセス
  • 2つの業界標準QWIICコネクタ
  • 個別の電流測定用にICの全電源レールを絶縁可能
  • 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタン・スイッチ

製品概要

MAX78002の評価用キット(EVキット)は、デバイスの機能を活用して新世代の人工知能(AI)製品を開発するためのプラットフォームとツールを提供します。

このキットは、モジュラー型のペリフェラル・アーキテクチャによって最適な多機能性を提供し、さまざまな入出力デバイスをリモートに配置することが可能です。DVPおよびCSIカメラ、I2Sオーディオ・ペリフェラル、デジタル・マイクロフォン、アナログ・センサーがサポートされており、一組の業界標準QWIICコネクタによって、増加するさまざまなアフターマーケット開発ボードをサポートしています。オンボードのステレオ・オーディオ・コーデックはラインレベルのオーディオ入出力を提供し、タッチ対応の2.4インチTFTディスプレイは触感のある入力に対応しています。MAX78002の消費エネルギーは電力アキュムレータによって追跡され、4チャンネルのフォーマットされた結果がセカンダリTFTディスプレイに表示されます。デバイスのGPIOは、すべて0.1インチ・ピン・ヘッダでアクセス可能です。標準の同軸電源ジャックは、付属の5V、3AのACアダプタを使用することで電源入力として機能します。2つのUSBコネクタにより、MAX78002へのシリアル・アクセスが可能です。1つは直接接続し、もう1つはUSB-UARTブリッジを介して接続します。3つ目のUSBコネクタでは、MAX78002の消費エネルギーのデータにアクセスできます。さらに、microSDコネクタは、安価な高密度ポータブル・データ・ストレージ用の機能を提供します。

アプリケーション

  • 産業用ロボット、ドローンのナビゲーション
  • 産業用センサー、プロセス制御
  • インライン品質保証システム
  • スマート・セキュリティ・カメラ
  • ポータブル医療用診断機器

対象となる製品

ソフトウェア

ソフトウェア開発ツール

CodeFusion Studio Icon
各種の賞を獲得したCodeFusion Studio(CFS)は、AI対応組込みシステムの開発を加速する組込みソフトウェア開発プラットフォームです。