MAX77831
新規設計に推奨2.5V~16V入力、7Aスイッチング電流高効率バックブーストコンバータ
最小ソリューションサイズで18W USB OTG電源を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.04
製品情報
- 広い入力電圧範囲:2.5V~16V
- デフォルト出力電圧
- 5V (内部フィードバック抵抗使用時)
- 3V~15V (外部フィードバック抵抗使用時)
- デフォルトスイッチング周波数:1.8MHz
- I2Cインタフェースを介して選択可能:1.5MHzおよび1.2MHz
- 強制PWM (FPWM)モード動作専用
- I2C設定可能な出力電圧(起動後)
- 4.5V~15V (内部フィードバック抵抗)
- 3V~15V (外部フィードバック抵抗、フルデータシートの表2を参照)
- 最大出力電流
- バックモード:6A (max)
- ブーストモード:4A (max) (ブースト比 ≤ 1.3)
- スイッチング電流:7A (typ)
- RSELによる設定
- I2Cインタフェーススレーブアドレス
- スイッチング電流制限スレッショルド
- 内部/外部フィードバック抵抗
- I2Cによる設定
- 出力電圧(DVS)
- 出力電圧変更のスルーレート
- スイッチング電流制限スレッショルド
- スイッチング周波数
- パワーOK (POK)ステータスおよびフォルト割込みマスク
- 内部補償
- ソフトスタート
- 出力アクティブ放電
- オープンドレインパワーOK (POK)モニタ/フォルト条件割込み
- 保護機能
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- 過電流保護(OCP)
- 過電圧保護(OVP)
- サーマルシャットダウン(THS)
- 高密度相互接続(HDI) PCB不要(フルデータシートの「PCB Layout Guideline (PCBレイアウトのガイドライン)」の項を参照)
- 35ピンWLPパッケージ(2.83mm × 2.03mm)
MAX77831は高効率、高性能バックブーストコンバータで、広い入力電圧範囲(2.5V~16V)が必要なシステムを対象としています。このデバイスは7Aのスイッチング電流を特長としており、バックモードで最大6Aの出力電流を、ブーストモードで最大4Aの出力電流を供給可能です (ブースト比 ≤ 1.3)。
このICは、内部フィードバック抵抗を使用する場合5Vのデフォルト出力電圧で提供されます。また、このICは外部フィードバック抵抗を使用する場合3V~15Vの範囲の任意のデフォルト出力電圧に設定することも可能です。出力電圧はI2Cシリアルインタフェースを介して動的に調整可能です(フルデータシートの「Output Voltage Configuration (出力電圧の設定)」の項を参照)。このICは強制PWM (FPWM)モードでのみ動作します。
SEL端子によって、1つの外付け抵抗で4つの異なるI2Cインタフェーススレーブアドレス、4つの異なるスイッチング電流制限スレッショルド、および外部/内部フィードバック抵抗の選択を設定することができます。異なるスイッチング電流制限スレッショルドによって、特定のアプリケーション用に最適化されたより薄型で小型の外付け部品の使用が可能です。外部フィードバック抵抗の使用によって、より広い出力電圧範囲およびカスタマイズ可能な起動時の出力電圧が可能になります。
I2Cシリアルインタフェースはオプションで、出力電圧、出力電圧変更のスルーレート、スイッチング電流制限スレッショルド、およびスイッチング周波数を動的に制御することができます。I2C設定による設定はRSELのデコードによる設定よりも優先されます。
MAX77831は35ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.83mm × 2.03mm)で提供されます。
アプリケーション
- 最大16V入力の非バッテリ動作アプリケーション
- EN制御を備えた最大16V入力のバッテリ動作アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77831BEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77831BEWB+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 23, 2022 - 2291 TEST |
||
| MAX77831BEWB+ | 製造中 | |
| MAX77831BEWB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始