MAX77787
MAX77787
新規設計に推奨3.15A USB Type-C Autonomous Charger with JEITA for 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Batteries
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.62
Viewing:
製品情報
- Up to 16V Protection
- 13.4V Maximum Input Operating Voltage
- 3.15A Maximum Charging Current
- 6A Discharge Current Protection
- No Firmware or Communication Required
- Integrated CC Detection for USB Type-C
- Integrated BC1.2 Detection for Legacy SDP, DCP, CDP, and DCD Timeout
- Integrated USB Detection for Common Proprietary Charger Types
- Automatic Input Current Limit Configuration
- Input Voltage Regulation with Adaptive Input Current Limit (AICL)
- 5.1V, 1.5A OTG Mode and BYP Reverse Boost
- Safety
- Charge Safety Timer
- JEITA Compliance with NTC Thermistor Monitor
- Thermal Shutdown
- Pin Control of all Functions
- Resistor Configurable Fast-Charge Current/Input Current Limit/Termination Voltage
- ENBST Pin to Enable and Disable Reverse Boost
- STAT Pin to Indicate Charging Status
- INOKB Pin to Indicate Input Power-OK
- CHGENB Pin to Enable and Disable Charging
- STBY Pin to Support Suspend Mode
- THM Pin to Monitor Thermistor
- Integrated Power Path
- Integrated Battery True-Disconnect FET
- 2.758mm x 2.758mm, 6 x 6 WLP
アプリケーション
- モバイルポイントオブセール(mPOS)端末
- ポータブル医療機器
- ワイヤレスヘッドホン
- GPSトラッカー
- ウェアラブル機器の充電クレードル
- パワーバンク
- モバイルルーター
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77787HEWX+ | WLCSP | ||
| MAX77787HEWX+T | WLCSP | ||
| MAX77787JEWX+ | WLCSP | ||
| MAX77787JEWX+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2452N ASSEMBLY |
||
| MAX77787JEWX+ | 製造中 | |
| MAX77787JEWX+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。