MAX77324

新規設計に推奨

4.8VIN、1.5A高効率、超小型バックコンバータ

超小型6.89mm2総ソリューション1.5Aバックコンバータ、93%の効率、シングルセルバッテリアプリケーション用

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.5A出力電流ステップダウンコンバータ
  • VIN範囲:2.5V~4.8V
  • 調整可能なVOUT範囲:0.6V~2V、±2%精度
  • MAX77324EWTAD+
    • スキップモードによって軽負荷高率を向上
    • 自己消費電流:40µA
  • MAX77324GEWTAD+
    • PWMモードのみ
  • ピーク効率:93% (3.8VIN、1.8VOUT)
  • シャットダウン電流:1µA
  • 公称スイッチング周波数:2MHz
  • イネーブル端子によるダイレクトハードウェア制御
  • サイクル単位のインダクタ電流制限
  • UVLO、ソフトスタート、アクティブ出力放電、短絡、およびサーマルシャットダウン保護
  • 6ピンWLP (1.22mm × 0.85mm)
    • 総ソリューション面積:6.89mm2
    • 小型0603 0.47µHインダクタを使用
MAX77324
4.8VIN、1.5A高効率、超小型バックコンバータ
MAX77324 Block Diagram MAX77324 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX77324EVKIT

MAX77324の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • 高精度測定用の検出ポイント
  • テストポイントおよびイネーブル用ジャンパ

製品詳細

MAX77324の評価キット(EVキット)は、2.5V~4.8Vの入力電圧範囲、0.6V~2Vの出力電圧範囲で動作し、最大1.5Aの負荷電流に対応する、MOSFET内蔵高効率同期整流ステップダウンDC-DCコンバータを評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、負荷条件が変化したときにPWMおよびSKIP動作モード間を自動的に遷移します。

アプリケーション

  • 1セルバッテリ駆動機器
  • モノのインターネット(IoT)デバイス
  • ポータブル/ウェアラブル
  • スペースに制約のある機器

MAX77324EVKIT
MAX77324の評価キット
MAX77324EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

MAX77324に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品