MAX7319

製造中

8入力およびマスク可能な遷移検出付き、I²Cポートエキスパンダ

広い動作電圧および温度範囲を備え、重要データアプリケーション用に入力での遷移変化を監視するのに最適なポートエキスパンダ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 400kHzの+5.5V耐圧I²Cシリアルインタフェース
  • 動作電圧:+1.71V~+5.5V
  • マスク可能なラッチ遷移検出付き8個の入力ポート
  • +6Vまで入力ポートを過電圧保護
  • 過渡変化がラッチされ、読取り操作間に検出を実現
  • アクティブローINT出力は選択された所定の入力の変化を警報
  • AD0およびAD2入力は16個のスレーブアドレスから選択
  • 低スタンバイ電流:0.6µA (typ)
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX7319
8入力およびマスク可能な遷移検出付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7319:標準アプリケーション回路
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MOSFET & ゲート・ドライバ 2
MAX4420 製造中 高速、6A MOSFETドライバ(非反転)
MAX4429 製造中 高速、6A MOSFETドライバ(非反転)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX7319に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品