MAX6770

監視回路内蔵、車載用超低電力リニアレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 低自己消費電流:31µA
  • 広い入力電圧範囲:4V~72V
  • 出力電流能力:100mA
  • ドロップアウト電圧:620mV (100mAで5V出力の場合)
  • 固定出力電圧オプション:5V、3.3V、2.5V、および1.8V
  • ウォッチドッグタイマオプション(1.6s (MAX6773/MAX6774)および50ms (MAX6773B/MAX6774B))
  • 可変出力電圧:1.8V~11V
  • オープンドレイン型またはプッシュプルのアクティブローRESET出力
  • 固定の、またはコンデンサで設定可能なリセットタイムアウト
  • 放熱特性を高めた3mm x 3mmの1.9W、小型TDFNパッケージ
  • 温度過昇および短絡保護
  • 完全動作保証温度範囲:-40℃~+125℃
  • AEC-Q100認定(MAX6765TT_D_/V+、MAX6767TA_D_/V+、MAX6769TA_D_/V+、MAX6773TA_D_/V+、MAX6773BTA_D_/V+のみ)
MAX6770
監視回路内蔵、車載用超低電力リニアレギュレータ
MAX6765、MAX6766、MAX6767、MAX6768、MAX6769、MAX6770、MAX6771、MAX6772、MAX6773、MAX6774:標準動作回路
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
MAX6765EVKIT

MAX6765の評価キット

機能と利点

  • 広い電源電圧範囲:4V~72V
  • レギュレータ出力電流:100mA
  • MAX6766~MAX6774も評価可能

製品詳細

MAX6765の評価キット(EVキット)は、低消費電流高電圧リニアレギュレータのMAX6765の評価を容易にする実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型のボードです。

いくつかの簡単な変更(フルデータシートの後半を参照)で、このEVキットはMAX6766~MAX6774も評価することができます。

MAX6765のEVキットは、レギュレータ、イネーブル信号、ウォッチドッグタイマ、およびマイクロプロセッサ(µP)リセットラインへの接続を備えています。1つのLEDで電圧レギュレータの状態が表示され、複数ジャンパでMAX6765のすべての主要機能が制御されます。MAX6765のEVキットは-40℃~+105℃の温度範囲に耐え、MAX6765 ICは-40℃~+125℃の温度範囲に耐えます。

このEVキットには、MAX6765TTLD2+がセットで実装されています。ピン互換のMAX6766またはMAX6767~MAX6774を評価するには、無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 車載用
  • 産業用
  • テレコム

MAX6765EVKIT
MAX6765の評価キット

最新のディスカッション

MAX6770に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品