製品概要
機能と利点
- 広い電源電圧範囲:4V~72V
- レギュレータ出力電流:100mA
- MAX6766~MAX6774も評価可能
製品概要
MAX6765の評価キット(EVキット)は、低消費電流高電圧リニアレギュレータのMAX6765の評価を容易にする実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型のボードです。
いくつかの簡単な変更(フルデータシートの後半を参照)で、このEVキットはMAX6766~MAX6774も評価することができます。
MAX6765のEVキットは、レギュレータ、イネーブル信号、ウォッチドッグタイマ、およびマイクロプロセッサ(µP)リセットラインへの接続を備えています。1つのLEDで電圧レギュレータの状態が表示され、複数ジャンパでMAX6765のすべての主要機能が制御されます。MAX6765のEVキットは-40℃~+105℃の温度範囲に耐え、MAX6765 ICは-40℃~+125℃の温度範囲に耐えます。
このEVキットには、MAX6765TTLD2+がセットで実装されています。ピン互換のMAX6766またはMAX6767~MAX6774を評価するには、無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
- テレコム
関連資料
-
MAX6765EVKIT: MAX6765の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/02/05PDF535K