MAX660
製造中CMOSモノリシック電圧コンバータ
入力電圧を反転または2倍圧
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.08
製品の詳細
- 小型コンデンサ
- 電圧ドロップ:0.65V (typ) (100mA出力時)
- 低動作電流:120µA
- 出力インピーダンス:6.5Ω (typ)
- C1 = C2 = 10µFでROUT < 15Ωを保証
- ICL7660とピンコンパチブルな大電流アップグレード
- 入力電源電圧を反転または倍圧
- 選択可能な発振周波数:10kHz/80kHz
- 変換効率:88% (typ) (100mA出力、ILとGND間)
モノリシックのチャージポンプ電圧インバータMAX660は、+1.5V~+5.5Vの入力電圧を-1.5V~-5.5Vの出力電圧に変換します。わずか2個の低コストコンデンサを使用するだけで、100mAのチャージポンプ出力が得られるため、スイッチングレギュレータの代替として使用することができ、インダクタ、コスト、サイズ、およびEMIを削除することができます。ほとんどの負荷電流範囲において効率が90%以上であり、また標準動作電流がわずか120µAと低いため、バッテリ駆動機器やボードレベルの電圧変換アプリケーションに最適です。またMAX660は、入力電源またはバッテリの出力電圧を2倍に昇圧することができ、+5V入力から+9.35V (100mA)の出力が得られます。
周波数コントロール(FC)端子によって、動作周波数を10kHz (typ)または80kHz (typ) (40kHz、min)に選択できるため、コンデンサの容量および自己消費電流を最適化できます。発振周波数は、外付けコンデンサまたは外部クロック駆動によって調整することができます。MAX660はICL7660とピンコンパチブルな、大電流タイプのアップグレード品です。
MAX660は、8ピンDIPおよびSOパッケージにて提供され、民生用、工業用、および軍用の温度範囲があります。
50mAのアプリケーション用としては、ピンコンパチブルのMAX860/MAX861を参照してください(超小型µMAXパッケージも提供可能)。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- インタフェース電源
- ラップトップコンピュータ
- 医療用機器
- オペアンプ電源
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX660CPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX660CSA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX660CSA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX660EPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX660ESA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX660ESA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX660MJA | 8-CERDIP-300_MIL | ||
MAX660MJA/883B | 8-CERDIP-300_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX660CPA+ | 製造中 | |
MAX660CSA+ | 製造中 | |
MAX660CSA+T | 製造中 | |
MAX660EPA+ | 製造中 | |
MAX660ESA+ | 製造中 | |
MAX660ESA+T | 製造中 | |
MAX660MJA | 製造中 | |
MAX660MJA/883B | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX660CSA+ | 製造中 | |
MAX660CSA+T | 製造中 | |
MAX660ESA+ | 製造中 | |
MAX660ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。