MAX6307
製造中5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
5ピン、マルチ電圧、プログラマブルなリセットIC、SOTパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.89
製品情報
- パッケージ:小型5ピンSOT23
- 出荷時設定の高精度VCCリセットスレッショルド:2.5Vから5Vまで0.1Vステップで入手可能
- 短時間のVCCトランジェントに対する耐性
- アクティブローRESETは最低VCC = 1Vまで保証
- 全温度範囲で保証
- 消費電流:8µA
- 出荷時設定のリセットタイムアウト遅延:1ms (min)~1120ms (min)
- 外付部品不要
- マニュアルリセット入力
- 電源の過/不足電圧監視
MAX6305~MAX6313は、複数の電源を監視するように設計されたCMOSマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。パーソナルコンピュータの5Vおよび3.3Vの両方の監視に最適なこれらの製品は、監視されている電源電圧のどれかが設定されたスレッショルド以下に低下するとシステムリセットを発生します。消費電流が小さく(15µA)、パッケージが小型であるため、ポータブルアプリケーションに適しています。MAX6305~MAX6313は、監視されている電源電圧の高速トランジェントを無視するように設計されています。
これらの製品は、5ピンSOT23パッケージで供給されています。リセットスレッショルドは、出荷時に2.5V~5.0Vまでの100mVステップに設定されています。また、4種類のパワーオンリセットタイムアウト期間を備えています。10種類の標準バージョンが入手可能です。非標準バージョンについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- 組込み制御システム
- インテリジェント機器
- マルチ電圧システム:3V/5V、5V/12V、5V/24V
- ポータブルバッテリ駆動機器
- ポータブルコンピュータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6307UK31D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6307UK31D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6307UK45D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6307UK45D2+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6307UK31D3+ | 製造中 | |
| MAX6307UK31D3+T | 製造中 | |
| MAX6307UK45D2+ | 製造中 | |
| MAX6307UK45D2+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6307UK31D3+ | 製造中 | |
| MAX6307UK31D3+T | 製造中 | |
| MAX6307UK45D2+ | 製造中 | |
| MAX6307UK45D2+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 10 | ||
| MAX6351 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6352 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6353 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6354 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6355 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6356 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6357 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6358 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6359 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6360 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
最新のディスカッション
MAX6307に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める