MAX5995A

発売前

IEEE 802.3bt準拠、受電機器インタフェースコントローラ、91W高出力MOSFET内蔵

IEEE 802.3af/at/bt準拠、PDによって供給される電力を倍増しタイプ1~タイプ 4 PSEおよびマルチイベント分類に対応

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • IEEE 802.3af/at/bt準拠
  • タイプ1~4 PSE分類インジケータまたは外部ACアダプタインジケータ出力
  • ACアダプタインタフェースを簡素化
  • マルチイベント分類0~8
  • インテリジェントMPS (MAX5995B/MAX5995C、特許番号US9152161)
  • スリープモードおよび超低電力スリープモード(MAX5995A/MAX5995B)
  • 入力絶対最大定格:100V
  • 起動時の突入電流制限
  • 通常動作時の電流制限
  • 電流フォールドバック保護
  • 低電圧ロックアウト:36V
  • 設定可能なLED電流を備えたLEDドライバ(MAX5995A/MAX5995B)
  • 過熱保護
  • マルチイベント電力レベル表示
  • オートクラス機能(MAX5995C)
  • 放熱特性を高めた16ピンTQFN (5mm × 5mm)
MAX5995A
IEEE 802.3bt準拠、受電機器インタフェースコントローラ、91W高出力MOSFET内蔵
MAX5995A、MAX5995B、MAX5995C:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX5995BEVKIT

MAX5995A、MAX5995B、MAX5995C、MAX5974Dの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at/bt準拠PDインタフェース回路
  • マルチイベント分類0~8
  • 入力範囲:-36V~-57V
  • 絶縁型アクティブクランプフォワードトポロジDC-DCコンバータを備えた71W PDデザインを実証
  • 出力:+12V、5.5A
  • 起動時の突入電流制限:135mA (typ)
  • 通常動作時の電流制限
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • PSE分類インジケータ:タイプ1~4
  • ACアダプタインタフェースを簡素化
  • スリープおよび超スリープ省電力モードを実証
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5995の評価キット(EVキット)は、-57V電源レールシステム用のイーサネットネットポート、ネットワーク受電側機器(PD)インタフェースコントローラ回路を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージに封止されたIEEE® 802.3af/at/bt準拠ネットワークPDインタフェースコントローラのMAX5995Bを使用しています。このICは、VoIP電話、ワイヤレスアクセスノード、セキュリティカメラ、照明、およびビルオートメーションなどのPD用にイーサネットネットワークポートからのDC電源を必要とするPower over Ethernet (PoE)アプリケーションで使用されます。

このEVキットは、IEEE 802.3af/at/bt準拠の給電機器(PSE)から電力を受け取ります。PSEコントローラについては、MAX5952、MAX5965A/MAX5965B、およびMAX5980 ICのデータシートを参照してください。PSEは、非シールドツイストペアのイーサネットネットワークケーブル上で必要な-36V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45マグネティックジャックに供給します。このEVキットは、1 × 1ギガビットRJ45マグネティックジャックと、エンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのアクティブ全波整流器(N101およびN102)を備えています。

このEVキットは、ACアダプタ電源によって給電することもできます。このEVキットは、ACアダプタ電源の出力を受け付けるPCBパッドを備えています。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。

このEVキットは、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、マルチイベント分類(MEC)、インテリジェントMPS、突入電流制御、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、およびDC-DCステップダウンコンバータなどのICの全機能を実証します。ステップダウンコンバータは290kHzの固定スイッチング周波数で動作し、絶縁型アクティブクランプフォワードトポロジ用に設定され、出力電圧は+12V DCで5.5Aの電流を供給可能です。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • IEEE 802.3bt受電機器
  • 照明
  • スモールセル、ピコセル
  • VoIP電話、IPセキュリティカメラ
  • ワイヤレスアクセスポイント

MAX5995BEVKIT
MAX5995A、MAX5995B、MAX5995C、MAX5974Dの評価キット
MAX5974CEVKIT EA Certified 2.0 image

最新のディスカッション

MAX5995Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品