MAX5877
製造中LVDS入力、14ビット、250Msps、高ダイナミック性能、デュアルDAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.04
製品情報
- 出力更新レート:250Msps
- ノイズスペクトル密度 = -160dBFS/Hz (fOUT = 16MHzにおいて)
- 優れたSFDRおよびIMD性能
- SFDR = 75dBc (fOUT = 16MHzにおいて) (ナイキスト周波数まで)
- SFDR = 71dBc (fOUT = 80MHzにおいて) (ナイキスト周波数まで)
- IMD = -87dBc (fOUT = 10MHzにおいて)
- IMD = -73dBc (fOUT = 80MHzにおいて)
- ACLR = 75dB (fOUT = 61MHzにおいて)
- フルスケール出力電流:2mA~20mA
- LVDS対応のディジタルおよびクロック入力
- +1.20Vのバンドギャップリファレンス内蔵
- 低消費電力:287mW
- 68ピン小型QFN-EPパッケージ(10mm x 10mm)
- 評価キット入手可能(MAX5878EVKIT)
MAX5877は、14ビット、250Mspsの高性能デュアル、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。このDACは、無線基地局の信号合成アプリケーションやその他の通信アプリケーションの厳しい性能要件に適合しています。このデュアルDACは+3.3Vおよび+1.8V電源で動作し、fOUT = 16MHzにおいて75dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)など卓越したダイナミック性能を備え、わずか287mWの消費電力で250Mspsの更新レートをサポートしています。
MAX5877は2mA~20mAのフルスケール出力電流範囲をサポートする電流ステアリングアーキテクチャを採用し、0.1VP-P~1VP-Pの差動出力電圧振幅を実現しています。このデバイスは+1.2Vのバンドギャップリファレンスと制御用アンプを内蔵し、高精度および低ノイズ性能を保証しています。独立したリファレンス入力(REFIO)が、外部リファレンスソースを使って適度のフレキシビリティを備えて、利得精度の向上を可能とします。
MAX5877のクロック入力は、LVDSおよびLVPECL対応の電圧レベルを受け付けます。このデバイスはインタリーブされたデータ入力を備えているため、単一のLVDSバスで両方のDACをサポートすることができます。MAX5877はエクスポーズドパッド(EP)付き68ピンQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
MAX5877のピン互換12ビットおよび16ビットバージョンについてはそれぞれ MAX5876および MAX5878のデータシートを参照してください。MAX5877のCMOS互換バージョンについてはMAX5874を参照してください。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
- ケーブルモデム終端システム(CMTS)
- 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
- ダイレクトデジタル合成(DDS)
- 計測
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5877EGK+D | LFCSP | ||
| MAX5877EGK+TD | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
| MAX5877EGK+D | 製造中 | |
| MAX5877EGK+TD | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX5877に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める