MAX5874
製造中CMOS入力、14ビット、200Msps、高ダイナミック性能、デュアルDAC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 出力更新レート:200Msps
- ノイズスペクトル密度 = -160dBFS/Hz (fOUT = 16MHzにおいて)
- 優れたSFDRおよびIMD性能
- SFDR = 78dBc (fOUT = 16MHzにおいて) (ナイキスト周波数まで)
- SFDR = 74dBc (fOUT = 80MHzにおいて) (ナイキスト周波数まで)
- IMD = -86dBc (fOUT = 10MHzにおいて)
- IMD = -74dBc (fOUT = 80MHzにおいて)
- ACLR = 75dB (fOUT = 61MHzにおいて)
- フルスケール出力電流:2mA~20mA
- CMOS対応のディジタルおよびクロック入力
- 1.2Vのバンドギャップリファレンス内蔵
- 低電力損失:260mW
- 68リードQFN-EPパッケージ
- 評価キット入手可能(MAX5874EVKIT)
MAX5874は、14ビット、200Mspsの高性能デュアル、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。このDACは、無線基地局の信号合成アプリケーションやその他の通信アプリケーションの厳しい性能要件に適合しています。このデュアルDACは3.3Vおよび1.8V電源で動作し、fOUT = 16MHzで78dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)など卓越したダイナミック性能を備え、わずか260mWの電力損失で200Mspsの更新レートをサポートします。
MAX5874は2mA~20mAのフルスケール出力電流範囲をサポートする電流ステアリングアーキテクチャを採用し、0.1VP-P~1VP-Pの差動出力電圧振幅を実現しています。このデバイスは1.2Vのバンドギャップリファレンスと制御用アンプを内蔵し、高精度/低ノイズ性能を確保しています。独立したリファレンス入力(REFIO)によって、外部リファレンスソースを使ってフレキシビリティを最適化し、利得精度を向上することができます。
MAX5874のディジタルおよびクロック入力は、3.3VのCMOS電圧レベルを受け付けます。このデバイスは、デュアルポート入力や単一インタリーブデータポートに対応するフレキシブルな入力データバスを備えています。MAX5874はエクスポーズドパッド(EP)付き68ピンQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
MAX5874のピン互換12ビットおよび16ビットバージョンについてはそれぞれMAX5873およびMAX5875のデータシートを参照してください。MAX5874のLVDS互換バージョンについてはMAX5877を参照してください。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
- ケーブルモデム終端システム(CMTS)
- 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
- ダイレクトデジタル合成(DDS)
- 計測
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5874EGK+D | 68-LFCSP-10X10X0.85 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
| MAX5874EGK+D | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。