MAX5812
製造中12ビット、低電力、2線式、シリアル電圧出力DAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.01
製品情報
- 超低消費電流
- 100µA (VDD = 3.6V)
- 130µA (VDD = 5.5V)
- 低電力パワーダウンモード:300nA
- 2.7V~5.5V単一電源
- 高速400kHz、I²C対応の2線式シリアルインタフェース
- フォトカプラに直接接続用シュミットトリガ入力
- レイルトゥレイル出力バッファアンプ
- ソフトウェアによって選択可能な3種類のパワーダウン時出力インピーダンス
- 100kΩ、1kΩ、およびハイインピーダンス
- バスおよびデータ検査用リードバックモード
- ゼロへのパワーオンリセット
- 小型6ピンSOT23パッケージ
MAX5812は、最高400kHzのクロックレートで動作するI²C対応の2線式インタフェース付き、シングル、12ビット電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。このデバイスは、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、VDD = 3.6Vでの消費電流がわずか100µAです。低電力のパワーダウンモードでは、消費電流が1µA以下まで減少します。MAX5812では、3種類のパワーダウン時出力インピーダンス(100kΩ、1kΩ、およびハイインピーダンス)がソフトウェアによって選択可能です。その他の特長として、内部高精度レイルトゥレイル出力バッファ、および100kΩパワーダウンモードでDACの電源をパワーアップするパワーオンリセット(POR)回路があります。
MAX5812は、複数のデバイスが単一バスを共有可能なダブルバッファI²C対応のシリアルインタフェースを備えています。すべてのロジック入力は、CMOSロジック対応で、シュミットトリガでバッファされており、フォトカプラとトランス絶縁インタフェースに直接接続することができます。MAX5812では、アドレスミスマッチが検出されたときクロック(SCL)信号を他のデバイスから切り離すことによって、ディジタルノイズのフィードスルーが最小限に抑制されます。MAX5812は、-40℃~+85℃の工業用拡張範囲で動作が保証されており、省スペースの6ピンSOT23パッケージで提供されます。10ビットバージョンについては、MAX5811のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- 低コスト計測器
- プログラマブル減衰
- プログラマブル電圧および電流源
- VCO/バラクタダイオード制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5812LEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5812LEUT+T | SOT_23 | ||
| MAX5812MEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5812MEUT+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX5812LEUT+ | 製造中 | |
| MAX5812LEUT+T | 製造中 | |
| MAX5812MEUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5812に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める