MAX555
製造中止300Msps、12ビットDAC、コンプリメンタリ電圧出力付
高性能、12ビット、高速、D/Aコンバータ、70dB SFDRを提供
製品情報
- 分解能:12ビット
- 積分・微分非直線性:±1/2 LSB
- 更新速度:300Msps (min)
- コンプリメンタリ出力:50Ω
- 乗算リファレンス入力
- 低グリッチ(5.6pVs)
- 単一電源:-5.2V
- データレジスタ内蔵
- 差動クロック付ECLコンパチブル入力
MAX555は、50Ωのコンプリメンタリ出力を備えた最新のモノリシック12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。オキサイド絶縁のバイポーラプロセスで製造されたMAX555は、出力更新速度300Mspsの信号再生アプリケーション用に設計され、入力帯域幅10MHzでのアナログ乗算機能を備えています。電圧出力DACは、精密レーザトリミングを採用し、±1/2 LSBの積分・微分直線性を備え、12ビット精度(±0.012% FS)を実現しています。絶対ゲインエラーは、フルスケールの1%と低く抑えられています。フルスケール遷移は、0.5ns以内に完了します。内部レジスタおよび独自のデコーダの採用によりグリッチが低減し、スプリアスフリーのダイナミックレンジは、fOUT = 3.1MHz、50Mspsでは73dBc以上、fOUT = 18.6MHz、300Mspsでは62dBc以上の高精度のRF性能を実現します。
MAX555は、-5.2V単一電源で動作し、消費電力は980mW (公称)です。放熱用露出パドル付64ピンTQFPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 任意波形発生器(AWG)
- 自動テスタアプリケーション
- 通信用局部発振器
- ダイレクトデジタル合成(DDS)
- HDTV/高解像度グラフィックス
- 計測
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX555に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める