MAX5382
製造中2線式シリアルインタフェース付き、低コスト、低電力、8ビットDAC、SOT23パッケージ
リファレンス内蔵、超低コスト、超小型DAC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.11
Viewing:
製品情報
- 8-Bit Accuracy in a Miniature 5-Pin SOT23
- Wide +2.7V to +5.5V Supply Range (MAX5382)
- Low 230µA max Supply Current
- 1µA Shutdown Mode
- Buffered Output Drives Resistive Loads
- Low-Glitch Power-On Reset to Zero DAC Output
- Fast I²C-Compatible Serial Interface
- <±5% Full-Scale Error (MAX5382)
- <±1LSB max INL/DNL
アプリケーション
- 自動利得制御
- 自動オフセット調整
- 自動チューニング(VCO)
- パワーアンプバイアス制御
- プログラマブルスレッショルドレベル
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5382LEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX5382LEUK+T | SOT_23 | ||
| MAX5382MEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX5382MEUK+T | SOT_23 | ||
| MAX5382NEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX5382NEUK+T | SOT_23 | ||
| MAX5382PEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX5382PEUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 11, 2021 - 1703RA ASSEMBLY |
||
| MAX5382LEUK+ | 製造中 | |
| MAX5382LEUK+T | 製造中 | |
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX5382LEUK+ | 製造中 | |
| MAX5382MEUK+ | 製造中 | |
| MAX5382MEUK+T | 製造中 | |
| MAX5382NEUK+ | 製造中 | |
| MAX5382PEUK+ | 製造中 | |
| MAX5382PEUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX5382LEUK+ | 製造中 | |
| MAX5382LEUK+T | 製造中 | |
| MAX5382MEUK+ | 製造中 | |
| MAX5382MEUK+T | 製造中 | |
| MAX5382NEUK+T | 製造中 | |
| MAX5382PEUK+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX5382NEUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5382に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める