MAX5293

製造中止

バッファ付き、高速セトリング、デュアル、12/10/8ビット、電圧出力DAC

優れたスタティック精度を提供する、バッファ出力、高速セトリング、デュアル、12/10/8ビット、電圧出力DAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4mm x 4mmのThin QFNおよびTSSOPパッケージで提供のデュアル、12/10/8ビット、シリアルDAC
  • 3µs (max)の12ビット、セトリングタイム(1/2 LSBまで)
  • 積分非線形性
    • 1 LSB (max) MAX5290/MAX5291 Aグレード(12ビット)
    • 1 LSB (max) MAX5292/MAX5293 (10ビット)
    • 1/2 LSB (max) MAX5294/MAX5295 (8ビット)
  • 保証された単調性:±1 LSB (max) DNL
  • 2個のユーザプログラマブルディジタルI/Oポート
  • アナログ単一電源:+2.7V~+5.25V
  • +1.8V~AVDDのディジタル電源
  • 20MHzの3線式SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
  • 電源投入時のグリッチフリー出力:ゼロスケール、中間スケール、またはフルスケール
  • ユニティゲインまたはフォース/センス構成の出力バッファ
MAX5293
バッファ付き、高速セトリング、デュアル、12/10/8ビット、電圧出力DAC
MAX5290、MAX5291、MAX5292、MAX5293、MAX5294、MAX5295:ファンクションブロックダイアグラム
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
D/Aコンバータ(DAC) 6
MAX5590 製造中 バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC
MAX5591 製造中 バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC
MAX5592 製造中 バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC
MAX5593 製造中 バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC
MAX5594 製造中 バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC
MAX5595 製造中 バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5293に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品