MAX5292
製造中バッファ付き、高速セトリング、デュアル、12/10/8ビット、電圧出力DAC
優れたスタティック精度を提供する、バッファ出力、高速セトリング、デュアル、12/10/8ビット、電圧出力DAC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.67
製品情報
- 4mm x 4mmのThin QFNおよびTSSOPパッケージで提供のデュアル、12/10/8ビット、シリアルDAC
- 3µs (max)の12ビット、セトリングタイム(1/2 LSBまで)
- 積分非線形性
- 1 LSB (max) MAX5290/MAX5291 Aグレード(12ビット)
- 1 LSB (max) MAX5292/MAX5293 (10ビット)
- 1/2 LSB (max) MAX5294/MAX5295 (8ビット)
- 保証された単調性:±1 LSB (max) DNL
- 2個のユーザプログラマブルディジタルI/Oポート
- アナログ単一電源:+2.7V~+5.25V
- +1.8V~AVDDのディジタル電源
- 20MHzの3線式SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
- 電源投入時のグリッチフリー出力:ゼロスケール、中間スケール、またはフルスケール
- ユニティゲインまたはフォース/センス構成の出力バッファ
MAX5290~MAX5295はデュアル、12/10/8ビット、電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)で、バッファを通して出力し、最大3µsのセトリングタイム(12ビットレベル)を備えています。これらのDACは2.7V~5.25Vのアナログ電源と、別に供給する1.8V~3.6Vのディジタル電源で動作します。20MHzの3線式シリアルインタフェースは、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、およびディジタル信号プロセッサ(DSP)プロトコルアプリケーションに対応しています。複数の本製品が、ダイレクトアクセスまたはデイジーチェーン構成で共通シリアルインタフェースを共有することができます。MAX5290~MAX5295は、2個の多機能、ユーザプログラマブルのディジタルI/Oポートを備えています。外部から選択可能な電源投入後のDAC出力の状態は、ゼロスケール、中間スケール、またはフルスケールのいずれかです。ソフトウェアで選択可能なFASTおよびSLOWセトリングモードを備え、FASTモードでセトリングタイムが短縮され、SLOWモードで消費電流が低減されます。
MAX5290/MAX5291は12ビット、MAX5292/MAX5293は10ビット、そしてMAX5294/MAX5295は8ビットDACです。MAX5290/MAX5292/MAX5294はユニティゲインに設定された出力バッファを備え、MAX5291/MAX5293/MAX5295はフォース/センス構成の出力バッファを備えています。MAX5290~MAX5295は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証され、省スペース、4mm x 4mmの16ピンThin QFNパッケージおよび6.5mm x 5mmの14/16ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 自動チューニング
- デジタルオフセットおよび利得調整
- パラレルDACからシリアルDACへの高速アップグレード
- 産業用プロセス制御
- マイクロプロセッサ(µP)制御システム
- 動作制御
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プログラマブル減衰
- プログラマブル電圧および電流源
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5292EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX5292EUD+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 6 | ||
| MAX5590 | 製造中 | バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC |
| MAX5591 | 製造中 | バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC |
| MAX5592 | 製造中 | バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC |
| MAX5593 | 製造中 | バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC |
| MAX5594 | 製造中 | バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC |
| MAX5595 | 製造中 | バッファ付き、高速セトリング、オクタル(8回路)、12/10/8ビット、電圧出力DAC |
最新のディスカッション
MAX5292に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める