MAX4822

製造中

高速リカバリタイムおよび省電力モード付き、+3.3V/+5V、8チャネル、リレードライバ

ノンラッチングリレーまたはデュアルコイルラッチングリレー用オクタル(8回路)リレードライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 内蔵のツェナーキックバック保護によって高速リカバリを実現
  • 設定可能な省電力モードによってリレーの消費電力を低減(MAX4822/MAX4824)
  • 10MHzのSPI/QSPI/MICROWIRE対応のシリアルインタフェース
  • 8個の独立した出力チャネル
  • +3Vおよび+5Vのリレーを駆動
  • 70mA (min)のコイル駆動電流を保証
  • 5Ω (max)のRONを保証
  • アクティブローSETおよびアクティブローRESET機能によって全出力を同時にオン/オフ
  • デイジーチェーン用シリアルディジタル出力
  • オプションのパラレルインタフェース(MAX4824/MAX4825)
  • 低自己消費電流:300µA (max)
  • 4mm x 4mmの省スペース20ピンTQFNパッケージ
MAX4822
高速リカバリタイムおよび省電力モード付き、+3.3V/+5V、8チャネル、リレードライバ
MAX4822、MAX4823、MAX4824、MAX4825:ピン配置
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
評価用キット

eval board
MAX4824PMB1

MAX4824PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • 8つの独立した出力チャネルのシンク電流能力:70mA
  • 保証RON:5Ω (max)
  • 8つのリレー(または他の負荷)を独立して駆動
  • 4ビットパラレルインタフェース(ICのSPIバージョンも提供可能)
  • 12ピンPmod対応コネクタ(GPIO)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4824PMB1ペリフェラルモジュールは、8チャネルリレードライバのMAX4824を、GPIO通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。ICに内蔵の独立したチャネルは、それぞれ2.7Ω (typ)のオン抵抗を備え、70mA (min)の負荷電流のシンクが保証されています。ツェナーキックバック保護回路によって、スイッチング速度が重要なアプリケーションでの回復時間が大幅に短縮されます。リレーの駆動時、独自の省電力モードによってリレー電流を、リレー保持電流スレッショルドよりもわずかに上回るレベルまで低減することができます。このモードでは、消費電力を大幅に削減しながら、リレー動作を維持させます。

MAX4824 ICの動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • ATE機器
  • 産業用アプリケーション
  • パワーメータ
  • 試験装置

MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

MAX4824PMB1
MAX4824PMB1ペリフェラルモジュール
MAX4824PMB1ボード写真
MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

最新のディスカッション

MAX4822に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品