MAX4490
最終販売低コスト、高スルーレート、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ、SC70
10MHzオペアンプ、超小型SC70パッケージ、2kΩ負荷を駆動
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.33
Viewing:
製品情報
- +2.7V~+5.5Vの単一電源で動作
- スルーレート:10V/µs
- 入力同相電圧範囲:レイルトゥレイル
- 出力電圧スイング:レイルトゥレイル
- 利得帯域幅積:10MHz
- 300pFまでの容量性負荷に対してユニティゲイン安定
- 入力バイアス電流:50pA
- パッケージ:超小型5ピンSC70 (MAX4490)
MAX4490/MAX4491/MAX4492は、+2.7V~+5.5V単一電源または±1.35V~±2.75Vデュアル電源動作でレイルトゥレイル入出力の低価格のシングル/デュアル/クワッドCMOSオペアンプです。これらのアンプは10V/µsの高スルーレートおよび10MHzの利得帯域幅積を備えています。2kΩの抵抗性負荷を両電源電圧の55mV以内まで駆動できる上、300pFまでの容量性負荷に対してユニティゲイン安定です。
MAX4490は、超小型5ピンSC70パッケージ(標準5ピンSOT23パッケージよりも50%小型)で提供されています。全ての製品の仕様は、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で保証されています。
アプリケーション
- オーディオ信号調整
- 車載用センサー
- 基地局/ワイヤレスインフラ
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、およびサーバ
- コンピュータ:マザーボード
- コンピュータ:ノートブック
- GPSソリューション
- ハイサイド/ローサイド電流センサー
- 低電力、低電圧アプリケーション
- ポータブル機器
- RFパワーアンプ制御
- センサアンプ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4490AUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4490AUK+T | SOT_23 | ||
| MAX4490AXK+ | SC70 | ||
| MAX4490AXK+T | SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4490AUK+ | ||
| MAX4490AUK+T | ||
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4490AUK+ | ||
| MAX4490AUK+T | ||
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX4490AXK+ | ||
| MAX4490AXK+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 9 | ||
| MAX4400 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4401 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4402 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4403 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4322 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、UCSP/SOT23、低電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
| MAX4323 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、UCSP/SOT23、低電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
| MAX4326 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、UCSP/SOT23、低電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
| MAX4327 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、UCSP/SOT23、低電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
| MAX4329 | 製造中止 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、UCSP/SOT23、低電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4490に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める