MAX44009

最終販売

業界最小電力、ADC内蔵、環境光センサー

システムコストを減らしシステム設計を簡素化

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い照度範囲:0.045lux~188,000lux
  • 小型、2mm x 2mm x 0.6mm UTDFN-Optoパッケージ
  • VCC = 1.7V~3.6V
  • 動作電流:ICC = 0.65µA
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 選択可能なデバイスアドレス:
    • 1001 010xおよび1001 011x

環境光センサーのMAX44009はI²Cデジタル出力を備えているため、スマートフォン、ノートブック、産業用センサーなど、多数のポータブルアプリケーションに最適です。動作電流1µA以下という業界で最も低電力の環境光センサーで、0.045lux~188,000luxに対応する22ビットの超広ダイナミックレンジを備えています。

低照度で動作するため、暗色ガラスアプリケーションでの動作が容易です。

チップに内蔵されたフォトダイオードのスペクトル応答は、環境光に対する人間の目の知覚を模倣するように最適化され、IRとUVを遮断する能力を備えています。適応型の利得ブロックが適切な照度範囲を自動的に選択して、ルクス当りのカウント数を最適化します。

このICは1.7V~3.6Vの電源電圧範囲で動作するように設計されており、完全動作時の消費電流はわずか0.65µAです。小型、2mm x 2mm x 0.6mmのUTDFN-Optoパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタル照明管理
  • ポータブル機器
  • セキュリティシステム
  • タブレットPC/ノートブックコンピュータ
  • TV/プロジェクタ/ディスプレイ

MAX44009
業界最小電力、ADC内蔵、環境光センサー
MAX44009:ブロックダイアグラム
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
デバイス・ドライバ 1


評価用キット

MAX44009EVKIT

MAX44009の評価キット

機能と利点

  • USBポートから直接駆動
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ搭載
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44009の評価キット(EVキット)は、低電力環境光センサーのMAX44009を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)から直接、または1.7V~3.6Vの単一電源電圧から駆動することができます。

このEVキットは、I²C/SMBusインタフェースを内蔵し、USBポートを介してコンピュータに接続されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えており、このデバイスの各機能を実行する簡易なユーザーインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。

また、搭載デバイスは、外付けマスターによって制御することもできるため、ユーザーはさまざまなコード実装を試験しこのデバイスとインタフェースさせることができます。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタル照明管理
  • ポータブル機器
  • セキュリティシステム
  • タブレットPC/ノートブックコンピュータ
  • TV/プロジェクタ/ディスプレイ

MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

MAXWINGDEMO1

MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216の評価キット

機能と利点

  • MAX44009:光センサー(I2C)
  • MAX31723:温度センサー(SPI)
  • MAX5216:デジタル-アナログコンバータ(SPI)
  • MAX98300:D級オーディオアンプ、ボード上にSMDスピーカーを実装

製品詳細

MAXWINGDEMO1#評価キットは、複数のSPIおよびI2Cペリフェラルを追加することによってMAX32620FTHRボードを拡張するFeatherwing形状のシリアルバス実験プラットフォームです。MAX32620FTHRは個別に提供されます。

このキットには以下のアイテムが含まれます。

  • MAXWINGDEMO1# Featherwingプリント基板

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタル照明管理
  • ポータブル機器
  • セキュリティシステム
  • タブレットPC/ノートブックコンピュータ
  • TV/プロジェクタ/ディスプレイ

MAX44009EVKIT
MAX44009の評価キット
MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション
MAXWINGDEMO1
MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品