MAX3980
新規設計には非推奨3.125Gbps XAUIクワッドイコライザ
クリーンな3.125Gbps XAUIインタフェースを40インチバックプレーンで実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.03
製品情報
- 4つの差動ディジタルデータ「レーン」(3.125Gbpsにて)
- FR4 PCBを最長1.0m (40インチ)延長
- レシーバ等化による符号間干渉(ISI)の低減
- 低電力、チャネル当たり175mW
- スタンバイモード−パワーダウン状態
- +3.3V単一電源
- 信号検出
クワッドイコライザのMAX3980は、3.125Gbpsデータレートの4 「レーン」ディジタルNRZデータに対して伝送媒体損失を1パッケージで補正します。このデバイスは、MACからPMD、またはMACからスイッチへの通信で発生するノイズとジッタを減衰させる必要のある10ギガビットEthernet (10GbE)バックプレーンアプリケーション用に最適化されています。XAUIインタフェース用のIEEE®-802.3aeをサポートする際にMAX3980を使用すると、FR4基板材料上のXAUIレーンを最長1.0m (40インチ)まで延長することができます。
このイコライザは、100Ωの差動CMLデータ入出力を備えています。
MAX3980は、44ピン、放熱パッド付QFNパッケージで提供されます。MAX3980は、+3.3Vでの消費電力がわずか700mW (チャネル当たり175mW)です。
アプリケーション
- IEEE-802.3ae XAUIインタフェース(3.125Gbps)
- InfiniBand® (2.5Gbps)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3980UTH+ | LFCSP | ||
| MAX3980UTH+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX3980UTH+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX3980に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める