MAX3872

新規設計には非推奨

リミティングアンプ付き、マルチレートクロックおよびデータリカバリ

SONET/SDHジッタ仕様をすべて超える、リミティングアンプ付きマルチレートCDR

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • マルチレートデータ入力:2.667Gbps (FEC)、2.488Gbps、1.244Gbps、622.08Mbps、155.52Mbps、1.25Gbps/2.5Gbps (イーサネット)
  • データ取得にリファレンスクロック不要
  • ANSI、ITU、およびBellcore SONET/SDHの各ジッタ仕様を凌ぐ機能性
  • ジッタ生成:2.7mUIRMS
  • スレッショルド調整なしの入力感度:10mVP-P
  • 高周波ジッタ許容値:0.65UIP-P
  • 入力スレッショルド調整範囲:±170mV
  • 周波数選択可能なリファレンスクロックを用いたクロックホールドオーバ機能
  • システム診断試験用シリアルループバック入力
  • ロック外れ(アクティブローLOL)インジケータ
MAX3872
リミティングアンプ付き、マルチレートクロックおよびデータリカバリ
MAX3872:標準動作回路
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
MAX3872EVKIT

MAX3872、MAX3874の評価キット

機能と利点

  • すべての高速I/OにSMAコネクタを装備
  • 動作モード選択ピン
  • ロック外れLED
  • +3.3V単一電源動作
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3872/MAX3874の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプIC付きクロックおよびデータリカバリのMAX3872とMAX3874の評価作業を容易にします。これらのEVキットによって、MAX3872とMAX3874の全機能を試験することができます。差動入出力用にSMAコネクタが装備されています。高速入出力はすべて、AC結合コンデンサを内蔵しており、50Ωテスト機器に直接接続することができます。

MAX3874EVKIT

MAX3872、MAX3874の評価キット

機能と利点

  • すべての高速I/OにSMAコネクタを装備
  • 動作モード選択ピン
  • ロック外れLED
  • +3.3V単一電源動作
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3872/MAX3874の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプIC付きクロックおよびデータリカバリのMAX3872とMAX3874の評価作業を容易にします。これらのEVキットによって、MAX3872とMAX3874の全機能を試験することができます。差動入出力用にSMAコネクタが装備されています。高速入出力はすべて、AC結合コンデンサを内蔵しており、50Ωテスト機器に直接接続することができます。

MAX3872EVKIT
MAX3872、MAX3874の評価キット
MAX3874EVKIT
MAX3872、MAX3874の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品