製品概要
機能と利点
- すべての高速I/OにSMAコネクタを装備
- 動作モード選択ピン
- ロック外れLED
- +3.3V単一電源動作
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3872/MAX3874の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプIC付きクロックおよびデータリカバリのMAX3872とMAX3874の評価作業を容易にします。これらのEVキットによって、MAX3872とMAX3874の全機能を試験することができます。差動入出力用にSMAコネクタが装備されています。高速入出力はすべて、AC結合コンデンサを内蔵しており、50Ωテスト機器に直接接続することができます。
関連資料
-
3736: MAX3872、MAX3874の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF206K