製品概要

機能と利点

  • すべての高速I/OにSMAコネクタを装備
  • 動作モード選択ピン
  • ロック外れLED
  • +3.3V単一電源動作
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX3872/MAX3874の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプIC付きクロックおよびデータリカバリのMAX3872とMAX3874の評価作業を容易にします。これらのEVキットによって、MAX3872とMAX3874の全機能を試験することができます。差動入出力用にSMAコネクタが装備されています。高速入出力はすべて、AC結合コンデンサを内蔵しており、50Ωテスト機器に直接接続することができます。

対象となる製品