MAX38650
新規設計に推奨小型1.8V~5.5V入力、390nA IQ、100mA nanoPower降圧コンバータ、100%デューティ・サイクル動作に対応
業界唯一の高効率、100%デューティサイクルバック、nanoPower
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.00
製品情報
- バッテリ駆動時間を延長
- 超低自己消費電流:390nA
- シャットダウン電流:5nA
- ピーク効率:95% (10µA時に85%以上)
- 使用が容易、一般的な動作に対応
- 入力範囲:1.8V~5.5V
- 1つの抵抗で調整可能なVOUT:1.2V~3.3V (MAX38650A)
- プログラム済みVOUT:1.2V~5V (MAX38650B、50mVステップ)
- 100%デューティ・サイクル・モードによる低ドロップアウト動作
- 出力電圧精度:±1.5%
- 負荷電流:100mA
- 複数の使用法でシステムを保護
- シャットダウン時の逆方向電流ブロック機能
- アクティブ放電機能
- サイズを小型化し信頼性を向上
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 6ピン(2 × 3) WLPパッケージ(1.58mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)
MAX38650はnanoPower、超低390nA自己消費電流、降圧DC-DCコンバータで、1.8V~5.5Vの入力電圧で動作し、95%のピーク効率で最大100mAの負荷電流に対応します。シャットダウン時、シャットダウン電流はわずか5nAです。このデバイスは、超低自己消費電流、小型総ソリューション、および全負荷範囲にわたる高効率を提供します。このデバイスは、長いバッテリ駆動時間が必須のバッテリ・アプリケーションに最適です。MAX38650は100%デューティ・サイクル動作に対応し、バッテリが放電して目的の出力電圧以下に低下した場合にシームレスな遷移が可能です。MAX38650は、超低自己消費電流および広い出力電流範囲にわたる高効率を可能にする独自の制御方式を利用しています。このデバイスは省スペース、6ピン・ウェハレベル・パッケージ(WLP) (2 × 3ピン、1.58mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)で提供されます。この製品は-40℃~+125℃の動作温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 低電圧産業用アプリケーション
- スペースに制約のあるポータブル民生用製品
- シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
- ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBluetooth Low Energy (BLE)
- 有線、ワイヤレス、産業用製品
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX38650AANT+ | WLCSP | ||
| MAX38650AANT+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX38650AANT+ | 製造中 | |
| MAX38650AANT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAX38650に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める