製品概要

機能と利点

  • Evaluates the MAX38650A IC in a (1.58mm x 0.89mm, 0.4mm Pitch) 6-Pin WLP Package
  • 1.8V to 5.5V Input Range
  • 1.2V to 3.3V Configurable Output Voltage
  • Up to 100mA Output Current
  • Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 低電圧産業用アプリケーション
  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBluetooth Low Energy (BLE)
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品