MAX3803

UCSP、DC結合、3.125Gbpsイコライザ

あらゆるVCCとインタフェースする小型3.2Gbpsイコライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • DC結合入出力、最低+1.1V終端
  • 2mm x 2.5mmのUCSP™パッケージ
  • 動作範囲:1Gbps~3.2Gbps
  • 全長40インチ(1m)のFR4に対応
  • 全長10mの28AWG平衡ケーブルに対応
  • 受信等化により符号間干渉を抑圧

イコライザのMAX3803は、FR4ストリップラインとケーブルで発生する伝送媒体損失を自動補償し、小型2mm x 2.5mmパッケージで提供されます。このデバイスは、ラインカードとスイッチカード間に最長40インチ、またはラック間に最長10mの平衡ケーブルを必要とするバックブレーンアプリケーションに最適で、小型のため配置配線に柔軟性があります。CML入出力は、+1.1Vまでの低電圧に対してDC結合と終端が可能です。MAX3803は、0℃~+85℃で動作し、+3.3Vで160mWを消費します。

アプリケーション

  • (LVDS、PECL、またはCML)
  • バックプレーンインターコネクト
  • コモンモード電圧変換
  • ラック間相互接続

MAX3803
UCSP、DC結合、3.125Gbpsイコライザ
MAX3803:標準アプリケーション回路
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
IBISモデル 1

最新のディスカッション

MAX3803に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品