Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

MAX3802

製造中

ケーブルドライバ付き、3.2Gbps クワッド適応型イコライザ

伝送距離を拡大するクワッド3.2Gbps適応型イコライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 3.3V単一電源
  • 4個の独立したイコライザとドライバ
  • 標準電力損失:3.3Vで725mW
  • 最高データレート:3.2Gbps
  • イコライザがさまざまなケーブル長を自動調整
  • 1.6GHz (3.2Gbps)での等化範囲:0~30dB
  • ロスオブシグナル(アクティブローLOS)インジケータ
  • 入出力終端内蔵
  • 外付け部品数削減
  • 動作温度範囲:0℃~+85℃
  • ケーブル入出力でESD保護
  • MAX3802は、4個の独立した適応型ケーブルイコライザとケーブルドライバが単一チップに内蔵しています。このデバイスは、同軸および平衡ケーブルのポイントトゥポイントスクランブルデータ通信アプリケーション用に設計されています。ドライバは、差動電流モードロジック(CML)入出力を備えています。イコライザは、差動CMLデータ入出力とTTLロスオブシグナル(アクティブローLOS)出力を備えています。

    適応型ケーブルイコライザは、最高3.2Gbpsのデータレートの、差動信号またはシングルエンド信号を等化することができます。これは、1.6GHzで30dBの表皮効果損によって生じる減衰に対して自動的に調整を行います。イコライザは、高周波相互接続アプリケーションにおける銅ケーブルの有効長を効果的に拡長します。

    アプリケーション

    • バックプレーンおよび平衡ケーブルインターコネクト
    • カテゴリ5 UTPベースのシステム
    • 通信およびデータシステムでの高速リンク

    MAX3802
    ケーブルドライバ付き、3.2Gbps クワッド適応型イコライザ
    MAX3802:標準アプリケーション回路
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
    ハードウェア・エコシステム

    製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
    インターフェース・トランシーバ 4
    MAX3800 新規設計には非推奨 3.2Gbps適応型イコライザおよびケーブルドライバ
    MAX3801 新規設計には非推奨 3.2Gbps適応型イコライザ
    MAX3980 新規設計には非推奨 3.125Gbps XAUIクワッドイコライザ
    MAX3981 製造中止 3.125Gbps XAUIクワッドケーブルイコライザ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ツールおよびシミュレーション

    IBISモデル 1


    評価用キット

    MAX3802EVKIT

    MAX3802の評価キット

    機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • +3.3V単一電源動作
  • 入出力用SMAコネクタ
  • ドライバ出力振幅調整用ポテンショメータ内蔵
  • 製品詳細

    MAX3802の評価キット(EVキット)はケーブルドライバ付きクワッド適応型イコライザMAX3802の評価を容易にする実装済みデモボードです。MAX3802への50Ω制御インピーダンス伝送ラインを備えたSMAコネクタがすべての入出力ポート用に提供されています。

    MAX3802EVKIT
    MAX3802の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX3802に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品