MAX3801
新規設計には非推奨3.2Gbps適応型イコライザ
業界最小の3.2Gbps適応型ケーブルイコライザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.38
Viewing:
製品情報
- Single +3.3V Operation
- Typical Power Dissipation = 125mW at +3.3V
- Data Rates Up to 3.2Gbps
- Equalizer Automatically Adjusts for Different Cable Lengths
- 0dB to 30dB Equalization at 1.6GHz (3.2Gbps)
- Loss-of-Signal (LOS-bar) Indicator
- Cable Integrity Monitor (CIM)
- On-Chip Input and Output Terminations
- Low External Component Count
- Operating Temperature Range = 0°C to +85°C
- ESD Protection on Inputs and Outputs
アプリケーション
- バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
- 通信およびデータシステムでの高速リンク
- SDH/SONET伝送装置
ドキュメント
データシート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3801UTG+ | 24-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX3801UTG+T | 24-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| クロック&データ再生/リタイミング 1 | ||
| MAX3873A | 新規設計には非推奨 | 低電力、小型、2.5Gbps/2.7Gbps、クロックリカバリおよびデータリタイミングIC |
最新のディスカッション
MAX3801に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める