MAX3761

製造中止

チャタフリーパワー検出機能付き、LAN用、低電力、622Mbps、リミティングアンプ

わずか15psのパルス幅歪み、4mVの入力感度

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • プログラマブルなロスオブシグナル出力を備えたチャタリングなしのパワー検出
  • 入力感度:4mV
  • PECLデータ出力
  • 電源:5V単一
  • 出力エッジ速度:250ps
  • 低パルス幅歪み:15ps
  • TTLロスオブシグナルのインタフェースロジック—MAX3761
  • PECLロスオブシグナルインタフェースロジック—MAX3762

MAX3761/MAX3762は、PECLデータ出力を備えた感度4mVのリミティングアンプで、低コスト622Mbps、LAN/ATM LAN光ファイバアプリケーション用として最適化されています。

内蔵パワーディテクタが入力信号の振幅を検出します。受信信号強度インジケータ(RSSI)がパワーレベルのアナログ表示を提供し、コンプリメンタリのロスオブシグナル信号(LOS)を利用して入力パワーレベルが設定されたスレッショルドレベルを超えているかどうかを表示します。LOSスレッショルドを調節して、3mVP-P~100mVP-Pの信号振幅を検出することができます。これは、光ファイバレシーバに対する15dBのLOS調節範囲となります。LOS出力は3.5dBのヒステリシスを持っているため、入力信号が小さいときのチャタリングを防ぐことができます。MAX3761のLOS出力は、TTLロジックレベルとコンパチブルです。MAX3762は、PECL LOS出力を備えています。

DISABLEとLOSを使用して、スケルチ機能を実現することができます。これは入力信号が設定されたスレッショルドよりも低いときにデータ出力をターンオフする機能です。

アプリケーション

  • 155Mbps LAN/ATM LANレシーバ
  • 622Mbps LAN/ATM LANレシーバ

MAX3761
チャタフリーパワー検出機能付き、LAN用、低電力、622Mbps、リミティングアンプ
MAX3761、MAX3762:標準動作回路
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
インターフェース・トランスミッタ 1
MAX3766 最終販売 自動パワー制御およびセーフティシャットダウン付き、622Mbps、LAN/WANレーザドライバ
トランスインピーダンス・アンプ(TIA) 1
MAX3658 新規設計には非推奨 622Mbps、低ノイズ、高利得、トランスインピーダンスプリアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3761EVKIT

MAX3761の評価キット

機能と利点

  • 完全実相済み、試験済み
  • LOSスレッショルドのプログラミングが簡単
  • 複数出力終端
  • MAX3760プリアンプを装備*
  • ユーザのフォトダイオード信号ソースを取り付けるためのソケットを装備

製品詳細

MAX3761評価キット(EVキット)はMAX3761リミティングアンプの評価を容易にします。ロスオブシグナル(LOS)スレッショルドのプログラミングが簡単になっています。また、複数終端構成が可能なボードレイアウトになっています。本回路にはMAX3760プリアンプおよびユーザのフォトダイオードを取り付けるスペースもあります。これら2つの部品を追加するとMAX3761は完全な光ファイバレシーバになります。

MAX3762EVKIT

MAX3762の評価キット

機能と利点

  • 完全実相済み、試験済み
  • LOSスレッショルドのプログラミングが簡単
  • 複数出力終端
  • MAX3760プリアンプを装備*
  • ユーザのフォトダイオード信号ソースを取り付けるためのソケットを装備

製品詳細

MAX3762評価キット(EVキット)はMAX3762リミティングアンプの評価を容易にします。ロスオブシグナル(LOS)スレッショルドのプログラミングが簡単になっています。また、複数終端構成が可能なボードレイアウトになっています。本回路にはMAX3760プリアンプおよびユーザのフォトダイオードを取り付けるスペースもあります。これら2つの部品を追加するとMAX3762は完全な光ファイバレシーバになります。

MAX3761EVKIT
MAX3761の評価キット
MAX3762EVKIT
MAX3762の評価キット

最新のディスカッション

MAX3761に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品