MAX3654
最終販売47MHz~870MHzアナログCATVトランスインピーダンスアンプ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
アナログトランスインピーダンスアンプ(TIA)のMAX3654は、ファイバトゥザホーム(FTTH)ネットワークのCATVアプリケーション用に設計されています。この高直線性アンプは、受動光ネットワーク(PON)における47MHz~870MHzの副搬送波多重(SCM)信号用のアンプです。利得制御入力は、平均パワーで表した-6dBm~+2dBmの光入力に対してAGC動作を行います。47MHzにおいて62dBΩの最大利得および18dBの利得制御範囲を備えており、-6dBmの光入力で最低RF出力レベルはチャネル当り14dBmVです。4mm x 4mmの小型パッケージは、アナログPIN光電流を75Ω CATV出力に変換するのに必要なすべての能動RF回路を内蔵しています。
この700mWのSiGe (シリコンゲルマニウム) RF ICは、FTTH ONT (光ネットワーク端末)用の低コスト、低電力、高集積アナログCATVレシーバソリューションを提供します。
アプリケーション
- FTTH光ネットワーク終端(ONT)
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3654ETE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX3654ETE+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX3654に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める