MAX3643
新規設計には非推奨155Mbps~2.5Gbpsバーストモードレーザドライバ
あらゆるPON ONTアプリケーション用2nsバーストオン/オフ時間
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.20
製品情報
- 変調電流:10mA~85mA
- バイアス電流:1mA~70mA
- モニタダイオードのサンプル/ホールド
- 出力遷移時間:45ps
- ターンオン/オフ時間:2ns
- リファレンス電圧発生器
- LVPECL高速入力(データ、バーストイネーブル)
バーストモードレーザドライバのMAX3643は、PONバーストモードONTアプリケーションにバイアス電流と変調電流ドライブを供給します。このデバイスは、特にAPC (必要に応じてAMC)ループ用の低コストの外付けコントローラで使用するために設計されています。高速差動バーストイネーブル入力によって、このドライバはダーク(出力オフ)状態から完全なオン状態に2ns未満で切り替わることができます。BENが非アクティブな時は、標準的な変調電流およびバイアス電流はそれぞれ5µAです。
MODSETおよびBIASSET入力を使って、レーザ変調電流を10mA~85mAに、バイアス電流を1mA~70mAに設定することができます。必要に応じて、短いPONバースト時にモニタダイオード出力を取り込むサンプル/ホールド回路が用意され、BEN高速信号が、APC/AMCループを動作させるコントローラが使用するLVCMOS出力にミラーリングされます。
バーストモードレーザドライバのMAX3643は、4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供されます。このドライバは、-40℃~+85℃で動作します。
アプリケーション
- 1.25Gbps IEEE EPON ONTモジュール
- 最大2.5GbpsのA/B/G/XGPON ONTモジュール
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3643ETG+ | LFCSP | ||
| MAX3643ETG+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX3643ETG+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| MAX3656 | 新規設計には非推奨 | 155Mbps~2.5Gbps、バーストモードレーザドライバ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3643に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める