MAX34440
製造中PMBus 6チャネル電源マネージャ
パワーサプライマネージャが、比類のない「ブラックボックス」障害ログを提供しシステム性能を改善
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.70
Viewing:
製品情報
- 6チャネルの電源管理
- 電圧の測定/監視
- 差動12ビット1%精度ADC
- Min/Maxスレッショルド異常検出
- 外付け電流検出アンプによる電流監視をサポート
- 閉ループの自動マージニング
- プログラマブルなアップ/ダウンシーケンス
- パワーグッド出力
- 電圧の測定/監視
- 最大8つの温度センサーをサポート
- 2つのリモートダイオード温度センサー
- 5つのローカル温度センサー
- 1つの内部温度センサー
- すべての温度センサーの障害検出
- PMBus™対応コマンドインタフェース
- バスタイムアウト機能を備えたI²C/SMBus対応シリアルバス
- 不揮発性障害ロギングおよびデフォルト構成設定内蔵
- 外部クロッキング不要
- 電源電圧:+3.3V
MAX34440は、最大6つの電源を管理可能な複合システムモニタです。この電源マネージャは、電源出力電圧を監視し、ユーザープログラマブルな過電圧および低電圧スレッショルドを常時チェックします。この製品は、電源出力電圧をユーザープログラマブルレベルにマージンアップ/ダウンすることもできます。マージニングは閉ループ配列で実行されるため、デバイスはパルス幅変調(PWM)出力を自動的に調整し、結果の出力電圧を測定します。また、この電源マネージャは、パワーアップとパワーダウンの両方で電源を任意の順序にシーケンスすることができます。外付けの電流検出アンプを追加すると、このデバイスは電流も監視することができます。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用制御
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX34440ETLA1+ | LFCSP | ||
| MAX34440ETLA1+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX34440ETLA1+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| MAX34441 | 最終販売 | PMBus 5チャネル電源マネージャおよびインテリジェントファンコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
MAX34440に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める