MAX3316E

製造中

±15kV ESD保護、2.5V、1µA、460kbps、RS-232対応トランシーバ

低電力シャットダウン機能付き、最低+2.25VまでRS-232対応動作

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • RS-232入出力ピンのESD保護
    • ±15kV ヒューマンボディモデル
    • ±8kV IEC 1000-4-2、接触放電法
    • ±15kV IEC 1000-4-2、エアギャップ放電法
  • 動作消費電流:300µA
  • レシーバがアクティブ状態での1µAの低電力シャットダウン
  • 保証データレート:460kbps
  • 保証スルーレート:4V/µs
  • RS-232コンパチプル:最小2.25Vまで

MAX3316E~MAX3319Eは、2.5Vの電源で駆動するRS-232コンパチブルトランシーバです。これらの製品は、シャットダウン(MAX3317E)、AutoShutdown Plus™ (MAX3318E/MAX3319E)、および強化された静電放電(ESD)保護等の機能を備えています。トランスミッタ出力およびレシーバ入力は、IEC 1000-4-2エアギャップ放電法で±15kVまで、IEC 1000-4-2接触放電法で±8kVまで、ヒューマンボディモデルで±15kVまで保護されています。

いずれのデバイスも460kbpsのデータレートで動作することが保証されています。これらのトランシーバはマキシム独自の低ドロップアウトトランスミッタ出力段を備えており、デュアルチャージポンプを使用した+2.25V~+3.0Vの電源でRS-232コンパチブル動作を可能にしています。チャージポンプは僅か4つの0.1µFコンデンサしか必要としません。MAX3318E/MAX3319E はロジックレベル出力(READY)を備えており、チャージポンプが安定してデバイスの送信準備ができると、READYがオンになります。

MAX3318E/MAX3319Eは、マキシムの画期的なAutoShutdown Plus機能により、僅か1µAの消費電流を実現しています。RS-232ケーブルの接続が切断されるか、接続されている周辺機器のトランスミッタが非アクティブの状態で30秒以上経過すると、自動的に低電力シャットダウンモードになります。これらのデバイスは、いずれかのトランスミッタまたはレシーバの入力で有効な遷移が検出されると再びオンになります。AutoShutdown Plus機能により、既存のBIOSやオペレーティングシステムを変更せずに電力を節約できます。MAX3317Eは、アクティブローSHDNをローに駆動することによって1µAのシャットダウンモードに切り換わります。MAX3317Eのレシーバはシャットダウン中アクティブのままになり、僅か1µAの消費電流で、モデム等の外部デバイスを監視することができます。

これらのデバイスは次の省スペースパッケージで提供されています:MAX3316E (16ピンSSOPおよび20ピンTSSOP)、MAX3317E/MAX3318E (20ピンSSOPおよび20ピンTSSOP)、およびMAX3319E (16ピンSSOP)。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 全地球測位システム(GPS)
  • ハンドヘルド電子ブック
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ハンディターミナル
  • ページャ
  • パームトップコンピュータ

MAX3316E
±15kV ESD保護、2.5V、1µA、460kbps、RS-232対応トランシーバ
MAX3316E Pin Configuration
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
インターフェース・トランシーバ 14
MAX3222 製造中 3.0V~5.5V、低電力、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ
MAX3222E 製造中 ±15kV ESD保護、最小10nA、3.0V~5.5V、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ
MAX3224 製造中 AutoShutdown Plus付き、消費電流1µA、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバ
MAX3224E 製造中 AutoShutdown Plus付き、±15kV ESD保護、1µA、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバ
MAX3225 製造中 AutoShutdown Plus付き、消費電流1µA、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバ
MAX3225E 新規設計に推奨 AutoShutdown Plus付き、±15kV ESD保護、1µA、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバ
MAX3226 製造中 AutoShutdown Plus付き、消費電流1µA、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバ
MAX3226E 製造中 AutoShutdown Plus付き、±15kV ESD保護、1µA、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバ
MAX3232 製造中 3.0V~5.5V、低電力、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ
MAX3232E 製造中 ±15kV ESD保護、最小10nA、3.0V~5.5V、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ
MAX3316 製造中 2.5V、1µA、460kbps、RS-232対応トランシーバ
MAX3317 2.5V、1µA、460kbps、RS-232対応トランシーバ
MAX3318 製造中 2.5V、1µA、460kbps、RS-232対応トランシーバ
MAX3319 製造中 2.5V、1µA、460kbps、RS-232対応トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品