MAX2656

発売前

1575MHz/1900MHz、可変IP3、ローノイズアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Low Noise Figure
    • MAX2654: 1.5dB at 1575MHz
    • MAX2655: 1.45dB at 1575MHz
    • MAX2656: 1.9dB at 1960MHz
  • High Gain
    • MAX2654: 15.1dB at 1575MHz
    • MAX2655: 14.1dB at 1575MHz
    • MAX2656: 13.5dB at 1960MHz
  • 12.7dB Gain Step (MAX2656 only)
  • Integrated 50Ω Output Matching
  • Variable IP3 Set by One Bias Resistor (MAX2655/MAX2656 only)
  • 0.1µA Shutdown Mode (MAX2654/MAX2655 only)
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • Ultra-Small 6-Pin SC70 Package

アプリケーション

  • DCS/PCS携帯電話
  • 携帯電話内蔵型GPSレシーバ
  • 衛星電話
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX2656
1575MHz/1900MHz、可変IP3、ローノイズアンプ
MAX2654、MAX2655、MAX2656:標準動作回路
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
ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 1
MAX2641 製造中 300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2656EVKIT

MAX2654、MAX2655、MAX2656の評価キット

機能と利点

  • Easy Evaluation of MAX2654/MAX2655/MAX2656
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • RF Input and Output Matched to 50Ω
  • Jumper Included for Gain/Shutdown Setting
  • Fully Assembled and Teste

製品詳細

アプリケーション

  • 全地球測位システム(GPS)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX2655EVKIT

MAX2654、MAX2655、MAX2656の評価キット

機能と利点

  • Easy Evaluation of MAX2654/MAX2655/MAX2656
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • RF Input and Output Matched to 50Ω
  • Jumper Included for Gain/Shutdown Setting
  • Fully Assembled and Teste

製品詳細

アプリケーション

  • 全地球測位システム(GPS)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX2654EVKIT

MAX2654、MAX2655、MAX2656の評価キット

機能と利点

  • Easy Evaluation of MAX2654/MAX2655/MAX2656
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • RF Input and Output Matched to 50Ω
  • Jumper Included for Gain/Shutdown Setting
  • Fully Assembled and Teste

製品詳細

アプリケーション

  • 全地球測位システム(GPS)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX2656EVKIT
MAX2654、MAX2655、MAX2656の評価キット
MAX2655EVKIT
MAX2654、MAX2655、MAX2656の評価キット
MAX2654EVKIT
MAX2654、MAX2655、MAX2656の評価キット

最新のディスカッション

MAX2656に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品