MAX2622
製造中モノリシック電圧制御オシレータ
モジュールに代わる8ピンµMAXパッケージの完全モノリシック900MHz SiGe VCOおよびバッファ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.21
製品情報
- 完全モノリシック
- 性能保証
- オンチップで50Ωに出力マッチング可能
- 広い周波数選択範囲
- 855MHz~881MHz (MAX2622)
- 885MHz~950MHz (MAX2623)
- 947MHz~998MHz (MAX2624)
- 単一電源:+2.7V~+3.3V
- 低電力シャットダウンモード
- モジュールより小型の8ピンµMAXパッケージ
MAX2622/MAX2623/MAX2624は、内蔵発振器と出力バッファを超小型8ピンµMAX®パッケージに収めた自己制御式の電圧制御発振器(VCO)です。
タンク回路のインダクタおよびバラクタ素子はチップに集積化されているため、使い方がとても簡易になっています。さらに、発振の中心周波数および周波数スパンは出荷時に予め設定されているため、周波数範囲と制御電圧の関係が保証されています。外部同調電圧が発振周波数を制御します。出力信号はアンプ段(50Ωにマッチング可能)によってバッファされます。
MAX2622/MAX2623/MAX2624は+2.7V~+3.3Vの電源電圧で動作し、消費電流はわずか9mAとなっています。シャットダウンモードにおいては、消費電流が0.1µAに低減します。
アプリケーション
- 866MHz~868MHz欧州ISMバンド(MAX2622)
- 902MHz~928MHz ISMバンド、±10.7MHz IF (MAX2623)
- 902MHz~928MHz ISMバンド、45MHz~70MHz IF (MAX2624)
- DECT 1/2周波数LO (MAX2623)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2622EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX2622EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX2622EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2622に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める