MAX25610B

製造中

同期整流バックおよびバックブーストLEDドライバ/DC-DCコンバータ

車載グレードLEDドライバ、MOSFETおよび電流検出内蔵、最大3AのLED電流を駆動

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 車載対応:AEC-Q100認定
  • 集積によって部品数を最小化しスペースとコストを削減
    • 広い入力電圧範囲:5V~36V (バックブーストLEDドライバアプリケーションの場合)
    • 2.2MHzのスイッチング周波数オプションによってインダクタのサイズを小型化
    • 内部電流検出オプションによってコストを削減
    • ハイサイドおよびローサイドスイッチングMOSFET内蔵
    • アナログ制御電圧を備えたPWM調光によって調光用の追加部品を最小化
  • 広い調光比によって高コントラスト比が可能
    • アナログおよびPWM調光
  • マルチトポロジアーキテクチャによって柔軟性を提供
    • バックLEDドライバ:1~2 LED用(車載バッテリアプリケーション動作時)
    • 反転バックブーストLEDドライバ:3~5 LED用(車載バッテリアプリケーション動作時)
  • 保護機能および広い温度範囲によってシステムの信頼性を向上
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • 短絡、過電圧、および熱保護
    • アクティブローFLTフラグによるフォルト表示
MAX25610B
同期整流バックおよびバックブーストLEDドライバ/DC-DCコンバータ
MAX25610A、MAX25610B:簡易アプリケーション回路
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
LEDドライバ 4
MAX20050 製造中 2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵
MAX20051 新規設計に推奨 2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵
MAX20052 製造中 2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵
MAX20053 製造中 2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX25610BEVKIT

MAX25610Bの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:5V~18V
  • アナログ調光制御、デジタル調光制御を実証
  • 外部および内部電流検出を実証
  • LED短絡およびオープン保護を実証
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25610Bの評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX25610Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはバック構成用にセットアップされ、5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大3Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~6Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLEDBK+端子に接続し、カソードは外部検出の場合LEDEXTBK-端子に接続し内部検出の場合LEDBK-に接続します。

アプリケーション

  • 車載照明アプリケーション
  • 産業用照明アプリケーション

MAX25610EVKIT

MAX25610Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:5V~18V
  • アナログ調光制御、デジタル調光制御を実証
  • 外部および内部電流検出を実証
  • LED短絡およびオープン保護を実証
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25610の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX25610Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはバックブースト構成用にセットアップされ、5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大1.1Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~16Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続し、カソードはLEDEXT-端子に接続します。

アプリケーション

  • 車載照明アプリケーション
  • 産業用照明アプリケーション

MAX25610BEVKIT
MAX25610Bの評価キット
MAX25610EVKIT
MAX25610Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX25610Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品