MAX2470

製造中

10MHz~500MHz、VCOバッファアンプ、差動出力付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 入力周波数範囲:
    • 高:10MHz~500MHz (MAX2470/MAX2471)
    • 低:10MHz~200MHz (MAX2470)
  • 電力利得:14dB以上(200MHz)
  • 標準逆アイソレーション:64dB (200MHz)
  • 低歪みの出力ドライブ
  • パッケージ:超小型6ピンSOT23
  • 高入力インピーダンス
  • 入力:シングルエンド(MAX2470)または差動(MAX2471)

MAX2470/MAX2471は、ディスクリートおよびモジュール式のVCOを使用したアプリケーション用の融通性の高い低コスト高逆アイソレーションのバッファアンプです。いずれも単一の差動(平衡)負荷または2つの独立したシングルエンド(不平衡)の50Ω負荷を駆動するために差動50Ω出力を備えています。MAX2470はシングルエンド入力および選択可能な2つの動作周波数範囲選択(10MHz~500MHzおよび10MHz~200MHz)を提供しています。MAX2471は差動入力を備え、10MHz~500MHzで動作します。また、MAX2470/MAX2471は入力インピーダンスが高くなっているため、様々な発振器トポロジーに使用できる融通性を備えています。逆アイソレーションが高く、消費電流が小さいため、低電力で高性能が要求されるアプリケーションに最適です。

これらのデバイスは、アクティブな平衡不平衡変成器としても最適です。MAX2470はシングルエンド入力を差動出力に変換します。MAX2471は差動バッファ段として、あるいは差動入力を2つのシングルエンド出力に変換するために有用です。

MAX2470は+2.7~+5.5V単一電源で動作します。出力パワー-5dBmにおいて、高周波数範囲では消費電流が5.5mA、低周波数範囲では僅か3.6mAです。MAX2471は+2.7~+5.5V単一電源で動作し、消費電流は5.5mAとなっています。いずれのデバイスも超小型6ピンSOT23プラスチックパッケージで提供されているため、最小のボードスペースで使用できます。

アプリケーション

  • アクティブバラン回路
  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用バッファ/アンプ
  • ISMバンドアプリケーション

MAX2470
10MHz~500MHz、VCOバッファアンプ、差動出力付
MAX2470、MAX2471:標準動作回路
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
MAX2470EVKIT

MAX2470、MAX2471の評価キット

機能と利点

  • MAX2470/MAX2471を容易に評価
  • 電源:単一+2.7V~+5.5V
  • 入力周波数範囲選択機能を内蔵(MAX2470)
  • 入力:シングルエンド(MAX2470)または差動(MAX2471)
  • 全ての必須周辺部品付

製品詳細

MAX2470/MAX2471の評価キット(EVキット)は、VCOバッファアンプMAX2470/MAX2471の評価作業を容易にします。このキットの場合、他のサポート回路を使用せずにデバイスのテストを行うことができます。全ての入出力は、RF試験機器に接続しやすいようにSMAコネクタを使用しています。

MAX2470のEVキットはMAX2470を使用して実装されており、1つのハイインピーダンス入力(50Ωに終端処理するためのパッド付)およびマッチングされた50Ω差動出力ペアを提供します。JU1はHI/LOバイアス制御入力におけるロジックレベルを設定し、10MHz~500MHzまたは10MHz~200MHz動作の選択を可能にします。MAX2471のEVキットはMAX2471を使用して実装されており、2つのハイインピーダンス入力(50Ωに終端処理するためのパッド付)およびマッチングされた50Ω差動出力ペアを提供します。

MAX2471EVKIT

MAX2470、MAX2471の評価キット

機能と利点

  • MAX2470/MAX2471を容易に評価
  • 電源:単一+2.7V~+5.5V
  • 入力周波数範囲選択機能を内蔵(MAX2470)
  • 入力:シングルエンド(MAX2470)または差動(MAX2471)
  • 全ての必須周辺部品付

製品詳細

MAX2470/MAX2471の評価キット(EVキット)は、VCOバッファアンプMAX2470/MAX2471の評価作業を容易にします。このキットの場合、他のサポート回路を使用せずにデバイスのテストを行うことができます。全ての入出力は、RF試験機器に接続しやすいようにSMAコネクタを使用しています。

MAX2470のEVキットはMAX2470を使用して実装されており、1つのハイインピーダンス入力(50Ωに終端処理するためのパッド付)およびマッチングされた50Ω差動出力ペアを提供します。JU1はHI/LOバイアス制御入力におけるロジックレベルを設定し、10MHz~500MHzまたは10MHz~200MHz動作の選択を可能にします。MAX2471のEVキットはMAX2471を使用して実装されており、2つのハイインピーダンス入力(50Ωに終端処理するためのパッド付)およびマッチングされた50Ω差動出力ペアを提供します。

MAX2470EVKIT
MAX2470、MAX2471の評価キット
MAX2471EVKIT
MAX2470、MAX2471の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品