MAX2371
製造中ステップアッテネータおよびVGA付きLNA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.79
製品情報
広帯域ローノイズアンプ(LNA) ICのMAX2371/MAX2373は、ダイレクトコンバージョンレシーバ(DCR)または超低中間周波数(VLIF)レシーバアプリケーション用に設計されています。両デバイスは、低ノイズ利得段用の自動利得制御(AGC)および切替可能アッテネータ付シングルチャネル、シングルエンドLNAを内蔵しています。これらのデバイスは優れたノイズ特性と逆アイソレーション特性を持ち、無線周波数(RF)において高利得制御範囲(60dB typ)を備えています。
MAX2371/MAX2373は、100MHz~1GHzの周波数範囲で動作します。実際には各アプリケーションでは必要とされる帯域は狭く、各種マッチング回路を使用することができます。これらのデバイスは、ディジタル/アナログ制御ピンにより、最大利得および低雑音指数、または省電力モードのいずれかを選択するようにダイナミックに設定されます。MAX2371/MAX2373は、高/低電流モード、高/低減衰モード、リニアな利得制御状態、およびシャットダウンモードも備えています。
アプリケーション
- ダイレクトコンバージョンレシーバ(DCR)
- 超低IFレシーバ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2371ETC+ | LFCSP | ||
| MAX2371ETC+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2371に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める